ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXB0304

アクティブ

0.9V ~ 3.6V の範囲でフル対称動作、4 ビット、双方向、自動方向検出型レベル・シフタ

製品詳細

Technology family TXB Applications SPIO Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 140 High input voltage (min) (V) 0.81 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family TXB Applications SPIO Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 140 High input voltage (min) (V) 0.81 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7
  • 完全に対称な電源電圧:A ポートで 0.9V~3.6V、B ポートで 0.9V~3.6V
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低消費電力:5µA 以下 (ICCA、ICCB)
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 8000V、人体モデル (A114-B)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
  • 完全に対称な電源電圧:A ポートで 0.9V~3.6V、B ポートで 0.9V~3.6V
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低消費電力:5µA 以下 (ICCA、ICCB)
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 8000V、人体モデル (A114-B)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)

この4ビット非反転トランスレータは、設定可能な2つの独立した電源レールを採用しています。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。このため、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
TXB0304 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決定します。OE デバイス制御ピンの入力回路は、VCCA から電力供給されます。このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。TXB0304 と TXBN0304 の唯一の違いは、前者は OE 信号がアクティブ High であり、後者は OE 信号がアクティブ Low であることです。

この4ビット非反転トランスレータは、設定可能な2つの独立した電源レールを採用しています。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。このため、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
TXB0304 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決定します。OE デバイス制御ピンの入力回路は、VCCA から電力供給されます。このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。TXB0304 と TXBN0304 の唯一の違いは、前者は OE 信号がアクティブ High であり、後者は OE 信号がアクティブ Low であることです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXU0104 アクティブ 4 チャネル単方向レベル・シフタ 4 bit fixed direction translator
TXU0204 アクティブ 4 チャネル、固定型の複数方向レベル・シフタ Unidirectional 4 bit translator
TXU0304 アクティブ 4 チャネル、固定型の複数方向レベル・シフタ Unidirectional 4 bit translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0304 自動方向検出機能搭載 4 ビット双方向レベル・シフタ/電圧トランスレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート Overcoming TXB-Type Translators Design Challenges PDF | HTML 2024年 9月 18日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023年 6月 28日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技術記事 How level shifters enable the transition to low-voltage processors in industrial e PDF | HTML 2016年 9月 22日
ユーザー・ガイド TXB0304EVM 2011年 9月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module

The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TXB0304 IBIS Model (Rev. A)

SCEM544A.ZIP (69 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ