TXS0202EVM
TXS0202 評価基板
TXS0202EVM
概要
TXS0202 評価基板は、ボード全体の開発を必要とせずに評価とプロトタイプ製作を簡素化する目的で製作されています。この評価基板は、各デバイス ピンへのプローブ接続と信号接続用にペリフェラル ヘッダ形式のパッドを採用しています。ヘッダには対応するピン番号がラベル付けされています。
特長
- 方向制御信号不要
- VCCA、VCCB 電源電圧:1.1V ~ 3.6V
- IC-USB 規格のすべての要件に適合
- 小型パッケージ:WCSP
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
TXS0202EVM — TXS0202 評価モジュール
TXS0202EVM — TXS0202 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXS0202 Evaluation Module | 2011/06/24 | |||
| 証明書 | TXS0202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |