TXS0202
- No Direction Control Signal Required
- VCCA, VCCB Supply Voltage: 1.65 V to 3.6 V
- Meets All Requirements of the IC-USB Standard
- Small Packages: WCSP
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- ESD Performance
- A port (Host-Side)
- 2000-V Human-Body Model
- 100-V Machine Model
- 500-V Charged-Device Model
- B port (Peripheral-Side)
- >4kV HBM
- A port (Host-Side)
The TXS0202 is a 2-bit voltage level translator optimized for use in Interchip USB (IC-USB) applications. VCCA and VCCB can each operate over the full range of 1.65 V to 3.6 V. The device has been designed to maintain cross-over skew to be less than 1 ns. The device has integrated pull-ups and pull-down resistors to aid in the protocol communication between a host and a peripheral. The translator is a buffered auto-direction sensing type translator. When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down. To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pull-down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | A Inter Chip-USB VOLTAGE LEVEL TRANSLATOR データシート (Rev. A) | 2011年 6月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| その他の技術資料 | Voltage-Level Translation Guide (Rev. H) | 2015年 8月 31日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TXS0202 Evaluation Module | 2011年 6月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TXS0202EVM — TXS0202 評価基板
TXS0202 評価基板は、ボード全体の開発を必要とせずに評価とプロトタイプ製作を簡素化する目的で製作されています。この評価基板は、各デバイス ピンへのプローブ接続と信号接続用にペリフェラル ヘッダ形式のパッドを採用しています。ヘッダには対応するピン番号がラベル付けされています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点