UC1825BEVM-CVAL

5V/50W プッシュプル評価基板

UC1825BEVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

UC1825B-SP EVM は、プッシュプル トポロジを使用した SP プロセスの機能を実証します。UC1901-SP と組み合わせることで、コントローラは絶縁型と非絶縁型の両方のレギュレーション要件を実現できます。このデザインは、出力チョークを使用して、非常に低いリップルを実現し、出力電圧で高精度を達成しています。

特長
  • 低出力電圧リップル
  • 22V ~ 48V 入力電圧範囲
  • 出力:5V 時、最大 10A
AC/DC controllers
UC1825B-SP 耐放射線特性 QMLV、30V 入力、2A、デュアル出力、1MHz PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UC1825BEVM-CVAL — 5V / 50W プッシュプルの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UC1825BEVM-CVAL 5V / 50W プッシュプルの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。