ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC1825B-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、30V 入力、2A、デュアル出力、1MHz PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Enable/Shutdown, Error amplifier, Integrated gate drivers, Programmable soft start, Soft start Duty cycle (max) (%) 80
Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Enable/Shutdown, Error amplifier, Integrated gate drivers, Programmable soft start, Soft start Duty cycle (max) (%) 80
CFP (HKT) 16 72.136 mm² 10.16 x 7.1 DIESALE (KGD) See data sheet
  • QML-V 認定済み、SMD 5962-8768106
  • 5962 R8768106VYC:
    • 最大 100krad (Si) の総電離線量 (TID) までの放射線硬度保証 (RHA) (1)
  • 電圧または電流モード・トポロジと互換
  • 最大 1MHz の実用動作スイッチング周波数
  • 出力への伝播遅延 50ns
  • 大電流のデュアル・トーテム・ポール出力 (2A ピーク)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 二重パルス抑制機能を備えた完全ラッチ付きロジック
  • パルス単位の電流制限
  • ソフトスタート / 最大デューティ・サイクル制御
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 低いスタートアップ電流 (1.1mA)

(1)放射線耐性は、線量率=10mrad(Si)/s での初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは弊社にお問い合わせください。

  • QML-V 認定済み、SMD 5962-8768106
  • 5962 R8768106VYC:
    • 最大 100krad (Si) の総電離線量 (TID) までの放射線硬度保証 (RHA) (1)
  • 電圧または電流モード・トポロジと互換
  • 最大 1MHz の実用動作スイッチング周波数
  • 出力への伝播遅延 50ns
  • 大電流のデュアル・トーテム・ポール出力 (2A ピーク)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 二重パルス抑制機能を備えた完全ラッチ付きロジック
  • パルス単位の電流制限
  • ソフトスタート / 最大デューティ・サイクル制御
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 低いスタートアップ電流 (1.1mA)

(1)放射線耐性は、線量率=10mrad(Si)/s での初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは弊社にお問い合わせください。

UC1825B-SP PWM 制御デバイスは、高周波数のスイッチ・モード電源アプリケーション用に最適化されています。コンパレータとロジック回路の伝播遅延を最小化し、エラー・アンプの帯域幅とスルーレートを最大化するように特に配慮しました。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード機能を備えた電流モードまたは電圧モード・システムで使用するよう設計されています。

保護回路には、1V スレッショルドの電流制限コンパレータ、TTL 互換のシャットダウン・ポート、最大デューティ・サイクル・クランプとしても使用可能なソフトスタート・ピンが含まれます。ロジックは完全にラッチされるため、ジッタフリーで動作し、一度に複数のパルスを出力しません。低電圧誤動作防止セクションに 800mV のヒステリシスを持たせることで、スタートアップ時に電流が確実に低減されるようにしています。低電圧誤動作防止の動作中、出力は高インピーダンスになります。

このデバイスは、パワー MOSFET のゲートなどの容量性負荷に大きなピーク電流をソースおよびシンクするよう設計されたトーテム・ポール出力を備えています。オン状態は HIGH レベルに設計されています。

UC1825B-SP PWM 制御デバイスは、高周波数のスイッチ・モード電源アプリケーション用に最適化されています。コンパレータとロジック回路の伝播遅延を最小化し、エラー・アンプの帯域幅とスルーレートを最大化するように特に配慮しました。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード機能を備えた電流モードまたは電圧モード・システムで使用するよう設計されています。

保護回路には、1V スレッショルドの電流制限コンパレータ、TTL 互換のシャットダウン・ポート、最大デューティ・サイクル・クランプとしても使用可能なソフトスタート・ピンが含まれます。ロジックは完全にラッチされるため、ジッタフリーで動作し、一度に複数のパルスを出力しません。低電圧誤動作防止セクションに 800mV のヒステリシスを持たせることで、スタートアップ時に電流が確実に低減されるようにしています。低電圧誤動作防止の動作中、出力は高インピーダンスになります。

このデバイスは、パワー MOSFET のゲートなどの容量性負荷に大きなピーク電流をソースおよびシンクするよう設計されたトーテム・ポール出力を備えています。オン状態は HIGH レベルに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H5001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family
TPS7H5005-SEP アクティブ 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC1825B-SP Class-V、放射線強化された高速 PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 16日
* 放射線と信頼性レポート UC1825B-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 7日
* 放射線と信頼性レポート SEE Test Report of the UC1825B-SP High Speed PWM Controller 2020年 6月 1日
* SMD UC1825B-SP SMD 5962-87681 2020年 5月 19日
* 放射線と信頼性レポート UC1825B-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019年 3月 1日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
ユーザー・ガイド UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019年 3月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UC1825BEVM-CVAL — 5V/50W プッシュプル評価基板

UC1825B-SP EVM は、プッシュプル トポロジを使用した SP プロセスの機能を実証します。UC1901-SP と組み合わせることで、コントローラは絶縁型と非絶縁型の両方のレギュレーション要件を実現できます。このデザインは、出力チョークを使用して、非常に低いリップルを実現し、出力電圧で高精度を達成しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UC1825 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM653.TSC (5219 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UC1825 Unencrypted TINA-TI Transient Spice Model

SLUM673.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

PMP22680 — 磁気フィードバック採用、40W、±15V フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、70V ~ 120V DC 入力電圧から ±15V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23033 — 磁気フィードバック採用、40W、5V、シングル スイッチ フォワード コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、60V ~ 120V DC 入力電圧から 5V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKT) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)