UCC21750QDWEVM-054
Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21750評価モジュール
UCC21750QDWEVM-054
概要
UCC21750QDWEVM-054は、2つのシングル・チャンネル絶縁ゲート・ドライバで構成されたコンパクトなハーフブリッジ・ゲート・ドライバ評価基盤です。評価モジュールは、Wolfspeed®のシリコンカーバイド(SiC)MOSFETモジュールやディスクリートSiC MOSFET、および同様のピンアウトを持つ他の絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ(IGBT)やSiC MOSFETモジュールを駆動するために必要な供給電圧、駆動、保護、およびモニタリングを提供します。
特長
- UCC217xおよびISO5x5xのすべてのバリエーションと完全互換
- Wolfspeed SpeedVal Kit™プラットフォーム、FM3およびXM3モジュールと互換性があり、Wolfspeed® BM3モジュールとも互換性があります。
BM3 の場合は、アダプタ ボードを使用 - 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示
- デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
AC/DC コントローラ
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21750QDWEVM-054
— UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms
UCC21750QDWEVM-054
—
UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC | 2023/09/01 | ||||
| 証明書 | UCC21750QDWEVM-054 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/24 |