ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC25800-Q1

アクティブ

絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

製品詳細

Topology Resonant LLC Control mode Open-loop control Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 50
Topology Resonant LLC Control mode Open-loop control Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 50
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高効率ハーフブリッジ・トランス・ドライバ
  • 低い巻線間容量により極めて低い EMI
  • トランスの小型化および低コスト化
    • 周波数をプログラム可能:0.1MHz~1.2MHz
  • 広い入力電圧範囲:9V~34V
    • 34V 入力で 9W
    • 24V 入力で 6W
    • 15V 入力で 4W
  • 最大デッドタイム・プログラミングによる自動デッドタイム調整
  • 外部クロック同期により低ノイズ
  • 堅牢な保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • プログラム可能な過電流保護 (OCP)
    • 入力過電圧保護 (OVP)
    • 過熱保護 (TSD)
    • 内蔵ソフトスタートにより突入電流を低減
    • 外部ディセーブル機能とフォルト・コード出力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージ
  • 高効率ハーフブリッジ・トランス・ドライバ
  • 低い巻線間容量により極めて低い EMI
  • トランスの小型化および低コスト化
    • 周波数をプログラム可能:0.1MHz~1.2MHz
  • 広い入力電圧範囲:9V~34V
    • 34V 入力で 9W
    • 24V 入力で 6W
    • 15V 入力で 4W
  • 最大デッドタイム・プログラミングによる自動デッドタイム調整
  • 外部クロック同期により低ノイズ
  • 堅牢な保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • プログラム可能な過電流保護 (OCP)
    • 入力過電圧保護 (OVP)
    • 過熱保護 (TSD)
    • 内蔵ソフトスタートにより突入電流を低減
    • 外部ディセーブル機能とフォルト・コード出力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージ

UCC25800-Q1 は、スイッチング電力段、制御回路、保護回路を統合した 超低 EMI トランス・ドライバであり、絶縁型バイアス電源の設計を簡素化します。この設計では、漏れインダクタンスの大きい変圧器を使っても、1 次側から 2 次側への寄生容量をかなり小さくできます。この低容量トランスの設計では、バイアス・トランスを通過する同相モード電流注入が大幅に低下します。このため、このトランス・ドライバは、高速スイッチング・デバイスにより発生する EMI ノイズを最小限に抑えることができ、さまざまな車載アプリケーションの絶縁型バイアス電源向けの理想的なソリューションとなります。ソフト・スイッチング機能は、EMI ノイズをさらに低減します。

このトランス・ドライバの周波数は、100kHz~1.2MHz の範囲でプログラム可能です。この高いスイッチング周波数により、変圧器のサイズとフットプリント、およびバイアス電源の全体的なコストが削減されます。内蔵の SYNC 機能を使ってシステム・バイアス電源を外部クロック信号と同期させると、システム・レベルのノイズをさらに低減できます。

デッドタイムは、導通損失を最小化するように自動的に調整されるので、設計を簡素化できます。プログラム可能な最大デッドタイムにより、出力段の設計の柔軟性が確保されています。

このトランス・ドライバは、低抵抗のスイッチング電力段を内蔵しているので、24V 入力で 6W、34V 入力で最大 9W の設計を実現できます。固定入力電圧の場合、開ループ制御は、負荷が 10% を上回ったときでも出力レギュレーションを ± 5% に維持するのにも役立ちます。

プログラム可能な過電流保護 (OCP) により、電源段の設計の柔軟性を高め、変圧器のサイズを最小化できます。可変 OCP、入力 OVP、TSD、ピン障害からの保護などの保護機能により、堅牢な動作が保証されます。1.5ms の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時およびフォルト回復時の突入電流を低減します。

また、このトランス・ドライバには、外部ディセーブル、およびフォルト・コード通知のための専用マルチファンクション・ピンもあります。バイアス電源が保護モードになると、フォルト・コード通知機能によりフォルト・コードが送信されます。

UCC25800-Q1 トランス・ドライバは、サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージで供給され、温度に関する対応能力を強化しています。

UCC25800-Q1 は、スイッチング電力段、制御回路、保護回路を統合した 超低 EMI トランス・ドライバであり、絶縁型バイアス電源の設計を簡素化します。この設計では、漏れインダクタンスの大きい変圧器を使っても、1 次側から 2 次側への寄生容量をかなり小さくできます。この低容量トランスの設計では、バイアス・トランスを通過する同相モード電流注入が大幅に低下します。このため、このトランス・ドライバは、高速スイッチング・デバイスにより発生する EMI ノイズを最小限に抑えることができ、さまざまな車載アプリケーションの絶縁型バイアス電源向けの理想的なソリューションとなります。ソフト・スイッチング機能は、EMI ノイズをさらに低減します。

このトランス・ドライバの周波数は、100kHz~1.2MHz の範囲でプログラム可能です。この高いスイッチング周波数により、変圧器のサイズとフットプリント、およびバイアス電源の全体的なコストが削減されます。内蔵の SYNC 機能を使ってシステム・バイアス電源を外部クロック信号と同期させると、システム・レベルのノイズをさらに低減できます。

デッドタイムは、導通損失を最小化するように自動的に調整されるので、設計を簡素化できます。プログラム可能な最大デッドタイムにより、出力段の設計の柔軟性が確保されています。

このトランス・ドライバは、低抵抗のスイッチング電力段を内蔵しているので、24V 入力で 6W、34V 入力で最大 9W の設計を実現できます。固定入力電圧の場合、開ループ制御は、負荷が 10% を上回ったときでも出力レギュレーションを ± 5% に維持するのにも役立ちます。

プログラム可能な過電流保護 (OCP) により、電源段の設計の柔軟性を高め、変圧器のサイズを最小化できます。可変 OCP、入力 OVP、TSD、ピン障害からの保護などの保護機能により、堅牢な動作が保証されます。1.5ms の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時およびフォルト回復時の突入電流を低減します。

また、このトランス・ドライバには、外部ディセーブル、およびフォルト・コード通知のための専用マルチファンクション・ピンもあります。バイアス電源が保護モードになると、フォルト・コード通知機能によりフォルト・コードが送信されます。

UCC25800-Q1 トランス・ドライバは、サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージで供給され、温度に関する対応能力を強化しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向け、超低 EMI トランス・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 5日
アプリケーション概要 電気励磁同期機向けに最適化された励磁電力段 PDF | HTML 2026年 3月 12日
技術記事 絶縁型バイアス トランスの寄生容量が EMI 性能に及ぼす影響 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 28日
アプリケーション・ノート Inrush Current Reduction Considerations for UCC25800- Q1 in Parallel Startup Applications PDF | HTML 2025年 7月 29日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Onboard Chargers PDF | HTML 2024年 11月 27日
ホワイト・ペーパー Low-Cost, High-Performance Auxiliary Power Supply Solution for 11KW OBC PDF | HTML 2024年 7月 9日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
技術記事 8W 以下の 2 つのシンプルな絶縁型電源の選択肢 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 8W 이하의 간단한 절연 전원 옵션 2가지 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 8 W 以下的兩種簡單隔離式電源選項 PDF | HTML 2024年 3月 20日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
その他の技術資料 Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート Bias Supply Design for Isolated Gate Driver Using UCC25800-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 1日
ユーザー・ガイド Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
機能安全情報 UCC25800-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 1日
証明書 UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21710QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21710評価モジュール

UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を提供します。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed®シリコン カーバイド(SiC) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET 、その他の絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ (IGPT) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21750QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21750評価モジュール

UCC21750QDWEVM-054は、2つのシングル・チャンネル絶縁ゲート・ドライバで構成されたコンパクトなハーフブリッジ・ゲート・ドライバ評価基盤です。評価モジュールは、Wolfspeed®のシリコンカーバイド(SiC)MOSFETモジュールやディスクリートSiC MOSFET、および同様のピンアウトを持つ他の絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ(IGBT)やSiC MOSFETモジュールを駆動するために必要な供給電圧、駆動、保護、およびモニタリングを提供します。 

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC25800EVM-1 — UCC25800 6V ~ 26V dc の入力を受け入れ、18V と 5V の出力を供給する 2W の LLC コンバータの評価基板

この絶縁型開ループ LLC トランス ドライバ コンバータは、UCC25800 デバイスをベースとしており、+18V および -5V という 1 組の出力に対応します。トラクション インバータや産業用インバータの各アプリケーションで 6V ~ 26V DC の入力を受け入れ、2W の絶縁型バイアス電力を SiC MOSFET または IGBT のゲート ドライバに供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスの使用を許容できます。この方法で、バイアス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC25800-Q1 PSpice Transient Model with Sync

SLUM810.ZIP (96 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC25800-Q1 PSpice Transient Model without Sync

SLUM807.ZIP (89 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC25800-Q1 SIMPLIS Transient Model

SLUM781.ZIP (152 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC705 UCC25800-Q1 design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、UCC25800-Q1 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian