UCC2189X5YQEVM-096 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
UCC2189X5YQEVM-096
UCC2189X5Y の評価基板
UCC2189X5YQEVM-096
概要
UCC2189X5YQEVM-096 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの基板です。この基板は、絶縁型バイアス電源、駆動電流、保護機能を実現します。これらは、Wolfspeed 社 の SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールや、類似のピン配置を採用している他の IGBT または SiC MOSFET モジュールを駆動するために必要なものです。
特長
- Wolfspeed の FM3 や XM3 の各モジュールとの直接互換性
- アダプタ ボード経由で、Wolfspeed の BM3 モジュールとの互換性
- LM5185 フライバック コントローラは正と負のバイアスを 2 次側に供給します
- 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示します
- 短絡検出やアクティブ短絡機能などの保護機能を搭載しています
- デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y の評価基板
UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y の評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC2189X5Y Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed® 1200V SiC Platforms EVM User's Guide | PDF | HTML | 2024/12/12 | ||
| 証明書 | UCC2189X5YQEVM-096 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/17 |