UCC25600EVM

LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータ 300W 評価基板

UCC25600EVM

ご注文はこちら

概要

UCC25600 評価基板、EVM (HPA341) は、300W LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータで、公称 12V の安定化出力電圧で最大 300W の負荷電力を供給し、1 次および 2 次間の AC/DC オフライン アプリケーションが強化絶縁され、390V の DC ソースで動作します。この評価基板は、最先端の効率向上機能と高水準保護機能を統合した UCC25600 共振ハーフ ブリッジ コントローラを使用しており、LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータ アプリケーションに適したコスト効率の優れたソリューションを提供します。2 次側は 2 枚のドーター カード HPA410 とダイオードを使用して整流します。評価基板を使用する際は適切な予防措置を取る必要があります。評価基板の電源をオンにする際および電源をオフにした後の短時間、評価基板には 390V を超える高電圧レベルがあり、温度は 70°C を超えます。評価基板の電源をオンにする際は強制空冷が必要です。

特長
  • 300W 出力電力定格
  • 全負荷時に 92% のピーク、および 91% を超える高効率
  • 公称 12V の安定化出力
  • 390V の入力 DC 電圧
  • デバイスを容易に評価するための多数のテスト ポイント
  • 過電流保護機能
  • 出力過電圧保護機能
  • 軽負荷時のバースト動作
AC/DC コントローラ
UCC25600 8 ピン高性能共振モード LLC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC25600EVM — LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータ 300W 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC25600EVM LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータ 300W 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) 2018/11/15
証明書 UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。