ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC25600

アクティブ

8 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

製品詳細

Topology Full bridge, Half bridge, LLC Control mode Voltage Features Disable, LLC, No high voltage gate driver, No high-voltage gate driver, Over Temperature Protection, Programmable Soft-start, Programmable soft start, Programmable switching frequency, Variable switching frequency control, Zero voltage switching
Topology Full bridge, Half bridge, LLC Control mode Voltage Features Disable, LLC, No high voltage gate driver, No high-voltage gate driver, Over Temperature Protection, Programmable Soft-start, Programmable soft start, Programmable switching frequency, Variable switching frequency control, Zero voltage switching
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 可変スイッチング周波数制御
  • 4% 精度のプログラマブル最小スイッチング周波数 (3% 精度で温度範囲:-20℃~105℃)
  • プログラマブルな最大スイッチング周波数
  • 最高効率を実現するプログラマブル デッド タイム
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • 容易なオン/オフ制御
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • バイアス電圧の UVLO と過電圧保護
  • 0.4A のソース電流と 0.8A のシンク電流駆動機能を備えたゲート ドライバ内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • SOIC 8 ピン パッケージ
  • 可変スイッチング周波数制御
  • 4% 精度のプログラマブル最小スイッチング周波数 (3% 精度で温度範囲:-20℃~105℃)
  • プログラマブルな最大スイッチング周波数
  • 最高効率を実現するプログラマブル デッド タイム
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • 容易なオン/オフ制御
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • バイアス電圧の UVLO と過電圧保護
  • 0.4A のソース電流と 0.8A のシンク電流駆動機能を備えたゲート ドライバ内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • SOIC 8 ピン パッケージ

UCC25600 高性能、共振モード コントローラは、特に LLC ハーフブリッジ共振コンバータのような共振トポロジを使用する DC/DC アプリケーション用に設計されています。この高集積コントローラは、8 ピン パッケージのみで周波数変調制御と包括的なシステム機能を実装しています。UCC25600 に切り替えることで、システム設計およびレイアウトが大幅に簡素化され、市場投入までの期間が短縮されます。これらすべてを、競合する 16 ピン デバイスよりも低い価格で実現できます。

内部発振器は、40kHz~350kHz のスイッチング周波数をサポートします。この高精度発振器により、許容誤差 4% の最小スイッチング周波数制限が実現されるため、設計者は電力段の過剰設計を回避でき、システム全体のコストをさらに削減できます。プログラム可能なデッド タイムにより、最小の磁化電流でゼロ電圧スイッチングが可能です。これにより、さまざまなアプリケーションでシステム効率を最大化できます。プログラム可能なソフト スタート タイマにより、ハーフブリッジ トポロジを使用する最終機器の多様な要件で要求される設計の柔軟性を最大限に高めることができます。0.4A のソース電流と 0.8A のシンク電流駆動能力を内蔵した結果、低コストで信頼性の高いゲート ドライバ トランスが現実の選択肢になります。

UCC25600 は、過電流、UVLO、バイアス電源 OVP、過熱保護などの完全なシステム保護機能を備えています。

UCC25600 高性能、共振モード コントローラは、特に LLC ハーフブリッジ共振コンバータのような共振トポロジを使用する DC/DC アプリケーション用に設計されています。この高集積コントローラは、8 ピン パッケージのみで周波数変調制御と包括的なシステム機能を実装しています。UCC25600 に切り替えることで、システム設計およびレイアウトが大幅に簡素化され、市場投入までの期間が短縮されます。これらすべてを、競合する 16 ピン デバイスよりも低い価格で実現できます。

内部発振器は、40kHz~350kHz のスイッチング周波数をサポートします。この高精度発振器により、許容誤差 4% の最小スイッチング周波数制限が実現されるため、設計者は電力段の過剰設計を回避でき、システム全体のコストをさらに削減できます。プログラム可能なデッド タイムにより、最小の磁化電流でゼロ電圧スイッチングが可能です。これにより、さまざまなアプリケーションでシステム効率を最大化できます。プログラム可能なソフト スタート タイマにより、ハーフブリッジ トポロジを使用する最終機器の多様な要件で要求される設計の柔軟性を最大限に高めることができます。0.4A のソース電流と 0.8A のシンク電流駆動能力を内蔵した結果、低コストで信頼性の高いゲート ドライバ トランスが現実の選択肢になります。

UCC25600 は、過電流、UVLO、バイアス電源 OVP、過熱保護などの完全なシステム保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25600 8 ピン高性能共振モード コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 30日
技術記事 Shape an LLC-SRC gain curve to meet battery charger needs PDF | HTML 2025年 9月 12日
技術記事 LLC 直列共振コンバータの既成概念にとらわれない発想 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 4日
技術記事 LLC 시리즈 공진 컨버터 상자를 벗어나 생각하기 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 跳出 LLC 串聯諧振轉換器的思維框架 PDF | HTML 2024年 3月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー LLC Converter Small Signal Modeling (PPT) 2015年 10月 2日
技術記事 Power Tips: Why is your LLC resonant converter frequency way, way off PDF | HTML 2015年 9月 27日
アプリケーション・ノート Analysis and Measurement of Resonant Tank Current on LLC 2013年 7月 30日
ユーザー・ガイド A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012年 9月 20日
その他の技術資料 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011年 7月 26日
アプリケーション・ノート High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme 2011年 7月 15日
アプリケーション・ノート Feedback Loop Design of an LLC Resonant Power Converter (Rev. A) 2010年 11月 24日
ユーザー・ガイド A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter 2010年 11月 3日
ユーザー・ガイド Isolated 240W Offline LED Driver Reference Design Using UCC28810, UCC28811, and 2010年 6月 10日
アプリケーション・ノート A 300-W, Universal Input, Isolated PFC Power Supply for LCD TV Applications (Rev. B) 2009年 3月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC25600EVM — LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータ 300W 評価基板

UCC25600 評価基板、EVM (HPA341) は、300W LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータで、公称 12V の安定化出力電圧で最大 300W の負荷電力を供給し、1 次および 2 次間の AC/DC オフライン アプリケーションが強化絶縁され、390V の DC ソースで動作します。この評価基板は、最先端の効率向上機能と高水準保護機能を統合した UCC25600 共振ハーフ ブリッジ コントローラを使用しており、LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータ アプリケーションに適したコスト効率の優れたソリューションを提供します。2 次側は 2 枚のドーター カード HPA410 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC25600 PSpice Transient Model

SLUM401.ZIP (98 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC25600 TINA-TI Reference Design

SLUM425.TSC (262 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC25600 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM426.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

UCC25600-DESIGN-CALC UCC25600-DESIGN-CALC

Excel-based Calculator Tool for LLC design with UCC25600
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP9640 — 遷移モード・ブリッジレス PFC および LLC-SRC を使用する、310W 電源ユニット - リファレンス・デザイン

モーター・ドライバ・アプリケーション用の PMP9640 デザインが重視しているのは、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。 低コストのアナログ遷移モード(Transition Mode、TM)PFC コントローラである UCC28051 は、ブリッジレス PFC で、PMP9640 の最初の変換段として使用されています。  UCC25600 を使用した LLC 直列共振コンバータ(SRC)は、PMP9640 の 2 段目として使用されています。  また、UCC28710 を使用したハイサイド降圧コンバータも、バイアス電源として採用されています。  (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11282 — 高効率 410W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20694 — 高効率 180W AC/DC 電源のリファレンス デザイン

PMP20694 は、85VAC ~ 300VAC 入力、36V/5A 出力を備えた高効率 AC/DC 電源リファレンス デザインです。UCC28051 には遷移モード PFC が適用され、高い力率を実現し、入力電圧を 450VDC まで昇圧します。  UCC25600 を使用した LLC 共振コンバータは、450V を 36V 出力に降圧するために使用されます。  このデザインではピーク効率が 92% を超えます。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9750 — 400VDC 入力、28V/9A 出力、小型、高効率 CLL 共振コンバータ、リファレンス・デザイン

PMP9750 is a CLL resonant converter reference design with 400VDC input and 28V/9A ouput. Unlike LLC series resonant converter, CLL resonant converter used in PMP9750 utilizes its output inductor to minimize the size of the resonant tank. With resonant controller UCC25600 and bridge driver UCC27714, (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8920 — 高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置、トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ使用

テレコム・アプリケーション用の PMP8920 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。さらに、LLC 出力整流器段で、同期整流器(SR)IC である UCC24610 を採用しています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 91% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10375 — 335W シングル・ステージ LLC-SRC コンバータ・リファレンス・デザイン

The PMP10375 reference design is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 335W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 90% at 335W full output power with 120VAC input.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9739 — 250W シングル・ステージ LLC-SRC コンバータ・リファレンス・デザイン

The PMP9739 is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 250W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 89% at 250W full output power.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian