UCC25661EVM-128

UCC25661 評価基板

UCC25661EVM-128

ご注文はこちら

概要

UCC25661 評価基板 (EVM) は、UCC25661x LLC 共振コントローラ (高電圧空間距離を確保するためにピンを削除した 16 ピン SOIC パッケージ) の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、UCC25661x が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。

特長
  • IPPC 制御 (入力電力比例制御) LLC 共振ハーフブリッジ DC-DC 電力変換
  • 365VDC ~ 410VDC の DC ライン入力
  • 85VDC ~ 265VAC の AC 入力電圧
  • 安定化された 12VDC の代表的な出力
  • 180W の全負荷電力 、または 15A の全負荷電流
  • 高効率
  • 強化された軽負荷管理機能:
    • 高周波数パルス スキップによる軽負荷時の効率向上
    • 低周波数バーストによるスタンバイ電力の低減
    • 可聴周波数範囲をスキップすることで可聴ノイズを低減
    • 無効にするユーザーオプション
    • PFC (力率補正) のオン / オフ制御信号を内蔵
    • LF バースト ソフト オン / ソフト オフにより可聴ノイズを低減
  • 共振電流と共振コンデンサ電圧の複合センシングを 1 つのピンで実行します
  • アダプティブ デッドタイム制御
  • X コンデンサの放電
  • 容量性領域の自動回避
  • 適応型ソフトスタートにより起動時の突入電流を最小化
  • 完全な保護機能セット:
    • サイクル単位の電流制限、OCP1 保護
    • 設定可能な過電力保護機能
    • OVP、内部および外部 OTP
    • Vin および VCC UVLO
    • 19.5V VCC クランプを内蔵
  • デバイスとトポロジを容易に評価できるように複数のテスト ポイントを実装
AC/DC コントローラ
UCC25661 高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ UCC25661-Q1 車載用、高密度、ワイド VIN および IPPC 搭載 VOUT LLC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC25661EVM-128 — UCC25661 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC25661EVM-128 UCC25661 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC25661x Half Bridge LLC Evaluation Module PDF | HTML 2025/05/08
証明書 UCC25661EVM-128 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。