ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC25661

アクティブ

高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ

製品詳細

Topology Half bridge, Half-bridge, LLC, LLC half-bridge Control mode Current Features Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Light load efficiency, Low audible noise, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, PFC ON/OFF signal, Secondary-side regulated, Soft-start, Wide Input, Wide VIN, Wide VOUT, Wide input voltage, Zero voltage switching
Topology Half bridge, Half-bridge, LLC, LLC half-bridge Control mode Current Features Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Light load efficiency, Low audible noise, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, PFC ON/OFF signal, Secondary-side regulated, Soft-start, Wide Input, Wide VIN, Wide VOUT, Wide input voltage, Zero voltage switching
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 全負荷スイッチング周波数:50kHz ~ 750kHz
  • 広範囲 LLC のための入力電力比例制御 (IPPC)
  • 軽負荷管理の拡張機能 (スタンバイ消費電力と可聴ノイズ):
    • 高周波と可聴周波数のパルス スキップ
    • 低周波数バースト (UCC256616 を除くすべて)
    • PFC オン / オフを内蔵 (UCC256614)
    • バースト モードのソフト イン / アウト (UCC256610)
  • 内蔵共振コンデンサ電圧シンセサイザによる、信号の信頼性と高い起動周波数の実現
  • 容量性領域動作を排除するためのゼロ電流スイッチング (ZCS) 回避
  • 適応型ソフト スタートにより突入電流を最小限に抑え、スタートアップ時の逆回復が不要
  • 内蔵ゲートドライブ:+0.6/-1.2A
  • 統合型高電圧起動 (UCC256613 を除く UCC25661x ファミリ)
  • X コンデンサの放電 (UCC256610、UCC256611、UCC256614)
  • 拡張ゲイン範囲 (UCC256611 および UCC256614)
  • 50ns の過電流保護 (OCP)、サイクルごとの電流制限
  • 過電圧保護 (OVP) 、OVP ラッチ (UCC256611 および UCC256616)
  • 内部および外部 OTP
  • 19V VCCP クランプを内蔵した入力および VCCP UVLO
  • 独立して構成された OCP および過負荷保護機能 (OLP/OPP) (UCC256616 を除く UCC25661x ファミリ)
  • 高電圧部の間隔を確保するためにピンを削除した SOIC-14 パッケージ
  • 全負荷スイッチング周波数:50kHz ~ 750kHz
  • 広範囲 LLC のための入力電力比例制御 (IPPC)
  • 軽負荷管理の拡張機能 (スタンバイ消費電力と可聴ノイズ):
    • 高周波と可聴周波数のパルス スキップ
    • 低周波数バースト (UCC256616 を除くすべて)
    • PFC オン / オフを内蔵 (UCC256614)
    • バースト モードのソフト イン / アウト (UCC256610)
  • 内蔵共振コンデンサ電圧シンセサイザによる、信号の信頼性と高い起動周波数の実現
  • 容量性領域動作を排除するためのゼロ電流スイッチング (ZCS) 回避
  • 適応型ソフト スタートにより突入電流を最小限に抑え、スタートアップ時の逆回復が不要
  • 内蔵ゲートドライブ:+0.6/-1.2A
  • 統合型高電圧起動 (UCC256613 を除く UCC25661x ファミリ)
  • X コンデンサの放電 (UCC256610、UCC256611、UCC256614)
  • 拡張ゲイン範囲 (UCC256611 および UCC256614)
  • 50ns の過電流保護 (OCP)、サイクルごとの電流制限
  • 過電圧保護 (OVP) 、OVP ラッチ (UCC256611 および UCC256616)
  • 内部および外部 OTP
  • 19V VCCP クランプを内蔵した入力および VCCP UVLO
  • 独立して構成された OCP および過負荷保護機能 (OLP/OPP) (UCC256616 を除く UCC25661x ファミリ)
  • 高電圧部の間隔を確保するためにピンを削除した SOIC-14 パッケージ

UCC25661x ファミリは、強化された軽負荷管理機能と複数の保護機能に加えて、入力電力比例制御 (IPPC) 方式を実装した高周波数 LLC コントローラです。IPPC は LLC コンバータの制御範囲を拡大し、LED ドライバやバッテリ充電器など、入力または出力電圧範囲が広いアプリケーションの設計を簡素化します。IPPC は、非ユニバーサル入力アプリケーションでは、PFC を使わなくても動作させることができます。

UCC25661x ファミリの強化された軽負荷管理機能は、可聴ノイズを最小限に抑えながら、効率を改善します。バースト モードで動作する場合、スタンバイ消費電力を最小化するため、UCC25661x ファミリは PFC コントローラを直接無効化できます。

適応型ソフトスタートおよび逆方向回復回避方式に加えて、自動容量性領域回避方式により、FET を損傷させる可能性があるモードで本デバイスが動作しないことが検証されます。容量性領域の自動回避方式により、本コントローラはプリバイアスされた負荷を使用した動作に適しています。

UCC25661x ファミリは、信頼性の高い電源の設計に役立つ堅牢な保護機能を備えています。UCC25661x ファミリには、高電圧での起動、X コンデンサ (X-cap) の放電、OVP、拡張ゲイン範囲 (EGR) をサポートするオプションがあります。「デバイス比較表」で詳細を参照してください。

UCC25661x ファミリは、強化された軽負荷管理機能と複数の保護機能に加えて、入力電力比例制御 (IPPC) 方式を実装した高周波数 LLC コントローラです。IPPC は LLC コンバータの制御範囲を拡大し、LED ドライバやバッテリ充電器など、入力または出力電圧範囲が広いアプリケーションの設計を簡素化します。IPPC は、非ユニバーサル入力アプリケーションでは、PFC を使わなくても動作させることができます。

UCC25661x ファミリの強化された軽負荷管理機能は、可聴ノイズを最小限に抑えながら、効率を改善します。バースト モードで動作する場合、スタンバイ消費電力を最小化するため、UCC25661x ファミリは PFC コントローラを直接無効化できます。

適応型ソフトスタートおよび逆方向回復回避方式に加えて、自動容量性領域回避方式により、FET を損傷させる可能性があるモードで本デバイスが動作しないことが検証されます。容量性領域の自動回避方式により、本コントローラはプリバイアスされた負荷を使用した動作に適しています。

UCC25661x ファミリは、信頼性の高い電源の設計に役立つ堅牢な保護機能を備えています。UCC25661x ファミリには、高電圧での起動、X コンデンサ (X-cap) の放電、OVP、拡張ゲイン範囲 (EGR) をサポートするオプションがあります。「デバイス比較表」で詳細を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 UCC25661-Q1 アクティブ 車載用、高密度、ワイド VIN および IPPC 搭載 VOUT LLC コントローラ AEC-Q100 qualified versions avaialble.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25661x ファミリ 軽負荷時の効率が最適化され、VIN /VOUT 範囲が広い 750kHz LLC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 23日
ホワイト・ペーパー High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design PDF | HTML 2025年 9月 24日
製品概要 UCC25661(-Q1) Selection Guide PDF | HTML 2025年 9月 4日
技術記事 LLC 토폴로지를 이용해 자동차 설계자가 전력 밀도와 안정성을 강화 하도록 지원 PDF | HTML 2025年 5月 19日
技術記事 幫助汽車設計師藉由 LLC 拓撲結構提升功率密度與系統可靠性 PDF | HTML 2025年 5月 19日
技術記事 自動車設計者が LLC トポロジーを採用すると、電力密度と信頼性 を向上させることができます PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC25661EVM-128 — UCC25661 評価基板

UCC25661 評価基板 (EVM) は、UCC25661x LLC 共振コントローラ (高電圧空間距離を確保するためにピンを削除した 16 ピン SOIC パッケージ) の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、UCC25661x が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

UCC25661X-CALC UCC25661X Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a LLC Resonant Converter along with component calculations using UCC25661x controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23558 — GaN を使用する 240W AC/DC PSU (電源) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、24V、10A の絶縁型出力を生成する、臨界モード、昇圧力率補正 (PFC) とハーフブリッジ LLC を提示します。このリファレンス デザインは、ドライバと電流センス エミュレーション機能を内蔵した 1 次側で LMG3622 GaN モジュールを使用して効率を向上しています。このリファレンス デザインは、90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23454 — ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DDB) 14 Ultra Librarian