UCC27201AEVM-328

UCC27201A 電力段付き評価基板

UCC27201AEVM-328

ご注文はこちら

概要

UCC27201AEVM-328 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27201ADPR および UCC27212DPR の評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータなどの電力段トポロジを形成する目的で簡単に構成することができ、レイアウトが及ぼす影響をテストすることも可能です。

特長
  • 複数のハーフブリッジ パワー MOSFET を搭載した高性能ドライバ
  • ほぼすべてのデータシート パラメータをテストする機能
  • 同じファミリ内のさまざまなドライバの性能を比較する機能
  • 同期整流降圧コンバータなど、何らかのコンバータのトポロジを簡単に構成できる能力

除外:

  • コンバータ トポロジィを作製するインダクタとコンデンサは含みません
  • 入力電解コンデンサはありません

ハーフ ブリッジ ドライバ
UCC27201A 120V 3A half-bridge gate driver with 8V UVLO, negative voltage handling, and TTL inputs UCC27212 5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A パワー・ステージ付き評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27201AEVM-328 UCC27201A パワー・ステージ付き評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC27201AEVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド UCC272xx User's Guide 2016/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。