ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27212

アクティブ

5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • VDD 動作範囲:7V~17V
  • VDD 動作範囲の絶対最大定格:20V
  • 5V 電源オフの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 入力ピンは -10V~+20V を許容
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 伝搬遅延時間:20ns (代表値)
  • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • 接合部温度範囲 -40℃~+150℃で動作が規定済み
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • VDD 動作範囲:7V~17V
  • VDD 動作範囲の絶対最大定格:20V
  • 5V 電源オフの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 入力ピンは -10V~+20V を許容
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 伝搬遅延時間:20ns (代表値)
  • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • 接合部温度範囲 -40℃~+150℃で動作が規定済み

UCC27212 デバイスは、ソース 3.7A とシンク 4.5A のピーク出力電流を持つため、大電力 MOSFET を駆動できます。120V 定格のブートストラップ ダイオードをオンチップに搭載しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。入力構造が -10V を直接扱えるため、堅牢性が高く、電源電圧にも依存しません。UCC27212 には 5V の電源オフ UVLO があり、電力損失を抑えるとともにヒステリシスが増えているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラに高いノイズ耐性でインターフェイスできます。UCC27212 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

UCC27212 デバイスは、ソース 3.7A とシンク 4.5A のピーク出力電流を持つため、大電力 MOSFET を駆動できます。120V 定格のブートストラップ ダイオードをオンチップに搭載しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。入力構造が -10V を直接扱えるため、堅牢性が高く、電源電圧にも依存しません。UCC27212 には 5V の電源オフ UVLO があり、電力損失を抑えるとともにヒステリシスが増えているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラに高いノイズ耐性でインターフェイスできます。UCC27212 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27282 アクティブ 5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ This product offers input interlock for greater robustness and a 3-mm x 3-mm package option.
新規 UCC27302A アクティブ 5V UVLO (低電圧誤動作防止機能)、インターロック、イネーブル オプションが利用可能、120V、4.5A、ハーフブリッジ ドライバ More recent driver with input interlock and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27212 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、120V、 3.7A/4.5A、ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 13日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
製品概要 UCC272xx and UCC273xx: 120V Half-Bridge Gate Drivers for High-Powered Applications (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
ユーザー・ガイド UCC272xx User's Guide 2016年 10月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A 電力段付き評価基板

UCC27201AEVM-328 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27201ADPR および UCC27212DPR の評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この評価基板 (EVM) (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27212EVM-328 — UCC27212 電力段付き評価基板

UCC272XXEVM-328 は、3.7A ソースおよび 4.5A シンク ピーク電流能力を持つハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27212DPR を評価する目的で設計されています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27212 PSpice Transient Model

SLUM588.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM587.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP22510 — スイッチト キャパシタ統合型降圧(SCIB)電力コンバータのリファレンス デザイン

このスイッチト キャパシタ統合降圧 (switched capacitor integrated buck、SCIB) コンバータは、大電力で高密度の単一出力パワー コンバータ向けに高度最適化済みの設計であり、40V ~ 60V の広い入力レール範囲で動作します。8.0V、5.0V、3.3V、1.8V いずれかのレールを生成し、各相で最大 40A の負荷電流を供給することができます。このリファレンス デザインは、CSD95490Q5MC と CSD95379Q3M の各 NexFET パワー MOSFET で構成したステージと、UCC27212 ドライバ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian