UCC28051EVM
UCC28051 評価モジュール
UCC28051EVM
概要
UCC28051 Evaluation Module is a 100-W offline AC-DC voltage converter with power factor correction (PFC). The power module was designed to show how the UCC28051 could be configured in an off-line power factor corrected preregulator. The module was designed to operate over a universal input range of 85 V to 265 V with a 400-V dc regulated output.
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28051EVM — UCC28051 評価モジュール
UCC28051EVM — UCC28051 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) | 2004/02/03 |