UCC28056EVM-296

UCC28056 PFC 評価基板

UCC28056EVM-296

ご注文はこちら

概要

UCC28056EVM は、CrM / DCM ミックス モード PFC コントローラである UCC28056 を採用した PFC コンバータの評価基板(EVM)です。この EVM は 85Vac ~ 265Vac の入力を受け入れ、390Vdc の出力電圧で 165W の全負荷出力電力を供給します。

特長
  • 力率と最適化された THD を統合
  • 先進的な軽負荷効率管理機能を通じて、業界で最高の軽負荷効率を実現
  • 無負荷時の消費電力 は 50mW 未満
  • インダクタの ZCD 巻線は不要なので、力率を犠牲にせずに低コスト化が可能
  • 高速で、強化されたダイナミック応答 (非線形制御)
  • 充実かつ高信頼な, 保護機能

  • テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針

AC/DC controllers
UCC28056 6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28056EVM-296 UCC28056 PFC 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC28056EVM-296 Evaluation Module User Guide (Rev. C) 2019/10/31
証明書 UCC28056EVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。