ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28056

アクティブ

6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, PFC controller Vin (max) (V) 34 Control mode TM Features < 150 W applications, Audible Noise Minimization, Low power, OVP, Overvoltage protection, Peak current mode, Programmable soft start, Single-phase, Transition Control Mode, USB C/PD compatible Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 1
Rating Catalog Topology Boost, PFC controller Vin (max) (V) 34 Control mode TM Features < 150 W applications, Audible Noise Minimization, Low power, OVP, Overvoltage protection, Peak current mode, Programmable soft start, Single-phase, Transition Control Mode, USB C/PD compatible Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最低10%の負荷まで入力電流歪みが小さく、ユニティに近い力率を実現
    • IEC1000-3-2への準拠を実現
  • 無負荷時入力電力が極めて低い(<50mW @265V)
  • さまざまな負荷で優れた効率
  • PFCをオフにすることなく、グリーン電力規格への準拠を実現
    • EuP Lot 6 Tier 2、CoC Ver. 5 Tier 2、Energy Star for computers Ver. 6.1、DOE Level VI
  • 超低可聴ノイズ出力
  • ソフト起動/ソフト終了期間付きバースト・モード
  • 強化されたEA、入力電流歪みの増大なしに負荷ステップに素早く応答
  • 高いゲート駆動性能: -0.7Aおよび1.0A
  • バレー同期開始により、ブースト・インダクタに2次巻線が不要
  • ユーザー調整可能なバレー遅延
  • 低スタートアップ消費電流(<46µA)
  • 広いVCC範囲: 8.5V~34V
  • ソフト起動/ソフト終了による出力電圧制限
  • サイクル単位の電流制限
  • 独立した2次出力電圧保護
  • 過熱保護機能を内蔵
  • 占有面積の小さい6端子SOT-23(6)パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV28056を使用するカスタム設計を作成
  • 最低10%の負荷まで入力電流歪みが小さく、ユニティに近い力率を実現
    • IEC1000-3-2への準拠を実現
  • 無負荷時入力電力が極めて低い(<50mW @265V)
  • さまざまな負荷で優れた効率
  • PFCをオフにすることなく、グリーン電力規格への準拠を実現
    • EuP Lot 6 Tier 2、CoC Ver. 5 Tier 2、Energy Star for computers Ver. 6.1、DOE Level VI
  • 超低可聴ノイズ出力
  • ソフト起動/ソフト終了期間付きバースト・モード
  • 強化されたEA、入力電流歪みの増大なしに負荷ステップに素早く応答
  • 高いゲート駆動性能: -0.7Aおよび1.0A
  • バレー同期開始により、ブースト・インダクタに2次巻線が不要
  • ユーザー調整可能なバレー遅延
  • 低スタートアップ消費電流(<46µA)
  • 広いVCC範囲: 8.5V~34V
  • ソフト起動/ソフト終了による出力電圧制限
  • サイクル単位の電流制限
  • 独立した2次出力電圧保護
  • 過熱保護機能を内蔵
  • 占有面積の小さい6端子SOT-23(6)パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV28056を使用するカスタム設計を作成

UCC28056は、最大300Wの電力段を直接駆動するPFCコントローラであり、歪みの小さい正弦波の入力電流とユニティに近い力率を実現します。軽負荷効率に優れ、スタンバイ消費電力も低く抑えることができます。また、高い力率と現在の厳しいグリーン電力規格への準拠が要求される電源システムの設計を簡素化できます。全負荷時には遷移モードでPFC電力段を動作させ、負荷が減ると不連続導通モードに移行して、自動的にスイッチング周波数を下げ、効率の最大化を図ります。軽負荷時には、DCM動作とバースト・モード動作の組み合わせにより、さらに軽負荷効率が向上し、スタンバイ消費電力も低減されます。高性能で安定したPFC段の実装に必要な機能をすべて6端子パッケージに搭載しているため、外付け部品を最小限に抑えることができます。

UCC28056は、最大300Wの電力段を直接駆動するPFCコントローラであり、歪みの小さい正弦波の入力電流とユニティに近い力率を実現します。軽負荷効率に優れ、スタンバイ消費電力も低く抑えることができます。また、高い力率と現在の厳しいグリーン電力規格への準拠が要求される電源システムの設計を簡素化できます。全負荷時には遷移モードでPFC電力段を動作させ、負荷が減ると不連続導通モードに移行して、自動的にスイッチング周波数を下げ、効率の最大化を図ります。軽負荷時には、DCM動作とバースト・モード動作の組み合わせにより、さらに軽負荷効率が向上し、スタンバイ消費電力も低減されます。高性能で安定したPFC段の実装に必要な機能をすべて6端子パッケージに搭載しているため、外付け部品を最小限に抑えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28056 6端子単相遷移モードPFCコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 10月 16日
製品概要 PFC Controller Step-by-Step Selection Guide PDF | HTML 2023年 2月 28日
アプリケーション・ノート UCC28056 System Bring Up Guidelines and Application Debug FAQ PDF | HTML 2021年 10月 8日
技術記事 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020年 4月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Efficiency and Standby Power With the UCC28056 in Offline Application (Rev. B) 2019年 8月 13日
アプリケーション概要 Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers​ (Rev. B) 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート UCC28056,Using Auxiliary winding voltage for driving ZCD/CS Pin (Rev. B) 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート UCC28056 Selection Guide 2019年 6月 24日
技術記事 Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A PDF | HTML 2019年 4月 4日
技術記事 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技術記事 Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 2017年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PFCLLCSREVM034 — AC から絶縁型 DC の EVM、UCC28056B、UCC256404 および UCC24624 搭載

PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント エンドや絶縁型ハーフ ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 評価基板

UCC28056EVM は、CrM / DCM ミックス モード PFC コントローラである UCC28056 を採用した PFC コンバータの評価基板(EVM)です。この EVM は 85Vac ~ 265Vac の入力を受け入れ、390Vdc の出力電圧で 165W の全負荷出力電力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28056 SIMPLIS Transient Model

SLUM620.ZIP (157 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC28056A SIMPLIS MODEL (Rev. A)

SLUM688A.ZIP (241 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC28056B SIMPLIS MODEL (Rev. A)

SLUM689A.ZIP (241 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC28056C SIMPLIS MODEL (Rev. A)

SLUM690A.ZIP (231 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC641 UCC28056x Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • UCC28056 6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP23558 — GaN を使用する 240W AC/DC PSU (電源) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、24V、10A の絶縁型出力を生成する、臨界モード、昇圧力率補正 (PFC) とハーフブリッジ LLC を提示します。このリファレンス デザインは、ドライバと電流センス エミュレーション機能を内蔵した 1 次側で LMG3622 GaN モジュールを使用して効率を向上しています。このリファレンス デザインは、90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050074 — ‌140W、GaN ベース、USB PD 3.1 USB-C® アダプタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 140W AC/DC 電源で、高効率と高い電力密度を実現します。広い入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) と出力電圧 (5V ~ 28V) に対応しています。USB PD (パワー デリバリ) 3.1 向けのアダプタ設計や、電動工具向けの充電器のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21251 — 90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス デザイン

PMP21251 リファレンス デザインは、UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラと UCC256304 強化 LLC コントローラ (ドライバ内蔵) を使用して、ユニバーサル AC 入力から 12V/10.8A の出力 (連続、14.4A ピーク) を供給します。このデザインは、115VAC 入力時に 92.4% のピーク効率、230VAC 入力時に 94.0% のピーク効率を達成します。また、効率と力率に関する数値は、115V 入力と 230V 入力に関する内蔵型電源向けの 80 PLUS Gold 仕様と DoE level VI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 ベースのフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23224 — 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、力率補正 (PFC) フロント エンドを搭載した 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャを提示します。このデザインは、90V ~ 264V のユニバーサル AC 入力で動作し、6V ~ 22V の VOUT 範囲でバッテリを充電します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40580 — 180W ユニバーサル入力 PFC + LLC TV 電源のリファレンス デザイン

このデザインは、TV アプリケーション向け AC/DC 電源です。ユニバーサル AC 電圧 (90Vac ~ 264Vac) を受け入れ、12V、5A と、150V、0.8A の出力を供給します。このデザインは、CRM/DCM PFC コントローラである UCC28056 と、LLC コントローラである UCC256404 を使用しています。後者で利用できる拡張バースト モードは、スタンバイ消費電力の削減と、可聴ノイズの低減に貢献します。  150mW 負荷使用時に 250mW 未満のスタンバイ消費電力、また 230VAC 入力時に 93% を上回るピーク効率を達成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 デバイスをベースとするフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックとで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22087 — 80PLUS Platinum 互換性能、336W 補助電源なし AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、臨界導通モード (CRM) PFC とハーフ ブリッジ LLC 直列共振コンバータを搭載した AC/DC 電源のデザインであり、ユニバーサル AC 電圧入力 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、24V 出力で 240W の連続電力、336W のピーク電力を供給します。このデザインは UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラ、UCC256404 強化型 LLC コントローラ、UCC24612-2 同期整流器コントローラを使用しており、バースト モードに対応してスタンバイ消費電力を低減しています。このデザインは、115VAC 入力時に (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21098 — 170W AUX なし AC-DC 電源のリファレンス デザイン。80 PLUS Gold と互換性あり

PMP21098 リファレンス デザインは、UCC28056 遷移モード コントローラと UCC25630 強化 LLC コントローラ (ドライバ内蔵) を使用して、ユニバーサル AC 入力から 12V/10.8A の出力 (連続、14.2A ピーク) を供給します。このデザインは、115VAC 入力時に 91.8% のピーク効率、230VAC 入力時に 93.4% のピーク効率を達成します。また、効率と力率に関する数値は、115V 入力と 230V 入力に関する内蔵型電源向けの 80 PLUS Gold 仕様を両方とも満たしています。加えて、このデザインは、300mW (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ