UCC28180EVM-573

UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード

UCC28180EVM-573

ご注文はこちら

概要

UCC28180EVM は、UCC28180 連続電流モード降圧 PFC コントローラ (TI 文書番号 SLUUAT3) を使用する多くの利点をクローズアップしています。このコントローラは、120kHz の固定プログラマブル スイッチング周波数で、平均電流モード制御下で動作します。電流と電圧に関するシンプルな外部ループ補償と、先進的な保護機能の組み合わせにより、このコントローラはサーバーとデスクトップ コンピュータの電源、産業用電源、白物家電に最適です。

特長
  • 360W、390V 出力
  • ユニバーサル オフライン入力電圧範囲
  • 平均電流モード PWM 制御
  • AC ライン センシングは不要
  • 発振器周波数を 120kHz に固定、単一の外付け抵抗でプログラム可能
  • ソフト過電流とサイクルごとのピーク電流制限
  • 低スタートアップ電流による VCC 低電圧誤動作防止
  • 電圧レギュレーション開ループ検出
  • ヒステリシス回復機能付き出力過電圧保護
  • 拡張されたダイナミック応答
  • ソフト スタート
AC/DC コントローラ
UCC28180 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28180EVM-573 UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28180EVM-573 (Rev. B) 2013/11/27
証明書 UCC28180EVM-573 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。