UCC28704EVM-724

UCC28704 USB 電源アダプタ向け PSR (1 次側レギュレーション) 付き 5V/10W オフライン電源の評価基板

UCC28704EVM-724

ご注文はこちら

概要

UCC28704EVM-724 は、USB-A ポート上で 5V 出力を供給する 10W オフライン絶縁型電源です。コンバータの出力電圧および出力電流は、フォトカプラや二次側フィードバック回路を使用することなく、±5% の精度で制御されます。この評価基板は、二次側同期整流回路を追加することなく、グローバルな外部電源効率規格 (Department of Energy Level VI、EU Code of Conduct V5 Tier-2 など) に準拠する低コスト ソリューションを実証します。

特長
  • ユニバーサル AC 入力範囲 (85V ~ 265V AC) 、5V/2A 絶縁型出力
  • 1 次側レギュレーション (PSR) により 5% の出力電圧 (CV) および電流 (CC) 精度
  • DoE Level VI と EU CoC V5 Tier-2 EPS 規格を上回る 83% の平均効率と、>60mW 未満のスタンバイ消費電力特性
  • 0.15- Ω ケーブル端での 80mV p-p の出力電圧リップル
  • フォルト 保護機能:出力過電圧、過電流、負荷短絡
AC/DC コントローラ
UCC28704 1 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28704EVM-724 — UCC28704 USB 電源アダプタ向け PSR(一次側レギュレーション)付き 5V/10W オフライン電源の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28704EVM-724 UCC28704 USB 電源アダプタ向け PSR(一次側レギュレーション)付き 5V/10W オフライン電源の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter 2016/01/26
証明書 UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016/10/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。