UCC28720EVM-212

UCC28720EVM-212 5W 評価基板、USB オフライン アダプタ用

UCC28720EVM-212

ご注文はこちら

概要

UCC28720EVM-212 は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するための 5W 評価基板です。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28720EVM-212 は、USB アダプタ アプリケーションの電流制限である 1A を使用して、100V ~ 240V RMS の入力電圧を 5V DC に変換します。

特長
  • 無負荷時の消費電力は 10mW 未満
  • 1 次側レギュレーション (PSR) によりフォトカプラが不要
  • ±5% の電圧および電流レギュレーション
  • 擬似共振バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
  • 広い VDD 範囲 (35V) により、小容量のバイアス コンデンサが使用可能
  • 低コストのバイポーラ向けの駆動出力
  • 保護機能:過電圧、低ライン、過電流
AC/DC コントローラ
UCC28700 PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28710 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28720 1 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ パワー デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ UCC28722 バイポーラ パワー デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W 評価モジュール、USB オフライン・アダプタ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28720EVM-212 UCC28720EVM-212 5W 評価モジュール、USB オフライン・アダプタ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28720EVM-212 (Rev. A) 2013/09/20
証明書 UCC28720EVM-212 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。