UCC28781EVM-053
UCC28781-Q1 車載対応、500Vdc 入力、ZVS フライバック電源アプリケーションの評価基板
UCC28781EVM-053
概要
UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。 UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。
特長
- 150kHz 以上の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作により、ライン電圧範囲と負荷範囲の両方にわたって高効率を維持します。
- 入力電圧が 500Vdc ~ 250Vdc の範囲にある場合、15V 固定出力の供給電流定格は 4Adc ですが、250Vdc ~ 50Vdc の入力時はディレーティングで定格 2A になります。
- 250Vdc 入力、全負荷時の効率は 94% 超過であり、500Vdc 入力、無負荷時のスタンバイ消費電力は 70mW 未満です。
- また、90Vac ~ 264Vac の電力供給源に対応し、評価基板 (EVM) に電力を供給するオプションの手段もオンボード搭載済みです。
- この回路設計はテスト済みであり、対応するユーザー ガイドが付属した評価基板 (EVM) の形で入手できます。
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC コントローラ
UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications
製品
AC/DC コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Using the UCC28781EVM-053 Zero-Voltage-Switching Flyback Converter (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/09/15 | |||
| 証明書 | UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/08/19 |