ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28781

アクティブ

SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Adaptive burst mode, Overvoltage protection, SSR, Secondary-side regulated, USB C/PD compatible, X-capacitor discharge, Zero voltage switching
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Adaptive burst mode, Overvoltage protection, SSR, Secondary-side regulated, USB C/PD compatible, X-capacitor discharge, Zero voltage switching
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • スイッチング周波数:> 500kHz
  • 93% を超えるピーク効率を実現
  • 45mW 未満のスタンバイ電力を実現
  • ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とデッドタイム最適化のための適応型制御
  • 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
  • プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
  • X コンデンサの放電能力
  • 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
  • 自動回復フォルト応答
  • 4mm × 4mm の 24 ピン QFN パッケージ
  • スイッチング周波数:> 500kHz
  • 93% を超えるピーク効率を実現
  • 45mW 未満のスタンバイ電力を実現
  • ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とデッドタイム最適化のための適応型制御
  • 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
  • プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
  • X コンデンサの放電能力
  • 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
  • 自動回復フォルト応答
  • 4mm × 4mm の 24 ピン QFN パッケージ

UCC28781 は、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) コントローラで、非常に高いスイッチング周波数で使用できるため、トランスのサイズを最小化し、高い電力密度を実現できます。

直接同期整流 (SR) 制御により、コントローラは SR FET を直接駆動して効率を最大化し、設計を簡素化できるため、個別の SR コントローラを必要としません。(絶縁型アプリケーションの場合は、絶縁型ゲート・ドライバ IC が必要です。)

ZVS 用の適応型デッドタイム制御を使用すると、スイッチング損失と EMI を最小限に抑えることができます。この設計により、コントローラは全動作範囲にわたって非常に高い変換効率を実現します。

プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) により、コントローラのスタンバイ・モードへの移行および終了を柔軟に制御し、軽負荷および無負荷の状況でスタンバイ電力を最適化できます。また、ABM はリップルの低減と可聴ノイズの最小化にも役立ちます。

このコントローラには、自動再起動 (再試行) 応答を備えた複数の保護モードがあります。

UCC28781 は、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) コントローラで、非常に高いスイッチング周波数で使用できるため、トランスのサイズを最小化し、高い電力密度を実現できます。

直接同期整流 (SR) 制御により、コントローラは SR FET を直接駆動して効率を最大化し、設計を簡素化できるため、個別の SR コントローラを必要としません。(絶縁型アプリケーションの場合は、絶縁型ゲート・ドライバ IC が必要です。)

ZVS 用の適応型デッドタイム制御を使用すると、スイッチング損失と EMI を最小限に抑えることができます。この設計により、コントローラは全動作範囲にわたって非常に高い変換効率を実現します。

プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) により、コントローラのスタンバイ・モードへの移行および終了を柔軟に制御し、軽負荷および無負荷の状況でスタンバイ電力を最適化できます。また、ABM はリップルの低減と可聴ノイズの最小化にも役立ちます。

このコントローラには、自動再起動 (再試行) 応答を備えた複数の保護モードがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28781-Q1 アクティブ 車載対応、SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28782 アクティブ アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ Active clamp flyback controller for higher power density and increased efficiency.
新規 UCG28826 アクティブ GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W) Integrated GaN FET with quasi-resonant operation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28781 ゼロ電圧スイッチング・フライバック・コントローラ、専用同期整流ゲート・ドライブ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 20日
ユーザー・ガイド Using the UCC28781EVM-053 Zero-Voltage-Switching Flyback Converter (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
証明書 UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 車載対応、500Vdc 入力、ZVS フライバック電源アプリケーションの評価基板

UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。 UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

PMP23331 — サーバー アプリケーション向け、19W、AC/DC マルチ出力、5V と 12V の ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を、絶縁型の 12V/1.5A 出力と、絶縁型の 5V/0.2A 出力に変換します。このデザインは、92.7% のピーク効率を達成します。このリファレンス デザインは、スイッチング損失を最小化するゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラである UCC28781-Q1 と、同期整流 MOSFET を駆動する強化絶縁型ゲート ドライバである UCC5350 と、低静止電流の同期整流降圧コンバータである TPS629203 を採用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian