UCC28881EVM-680

UCC28881 オフライン ハイサイド降圧コンバータ評価基板

UCC28881EVM-680

ご注文はこちら

概要

UCC28881EVM-680 評価基板 (EVM) はオフライン高電圧降圧型電源であり、最大出力 225mA で 13VDC を供給します。入力は、85VAC ~ 265VAC の電圧範囲を受け入れます。

特長
  • 13V 単一出力
  • 225mA までの負荷範囲の無負荷
  • ユニバーサル オフライン入力電圧範囲
  • 過負荷および出力短絡保護
  • 障害保護後の制御された起動と再起動
AC/DC コンバータ
UCC28880 非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ UCC28881 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28881EVM-680 — UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28881EVM-680 UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 2015/12/08
証明書 UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02