UCC28911EVM-718

UCC28911 評価基板

UCC28911EVM-718

ご注文はこちら

概要

UCC28911EVM-718 評価基板は、フォトカプラや 2 次側帰還部品を使用せずに、絶縁型出力電圧と絶縁型電流の安定化を実現するオフライン フライバック電源です。入力は、85VAC ~ 265VAC、47Hz ~ 64Hz の電圧範囲を許容します。この評価基板は UCC28911 CV/CC PWM HV スイッチャを使用しています。このデバイスは、700V のパワー MOSFET とコントローラを内蔵しており、フライバック補助巻線とパワー MOSFET からの動作情報を処理して、高精度の出力電圧と電流制御を実現します。UCC28911 の制御アルゴリズムによって、適用される規格に準拠またはそれを上回る動作効率を実現できます。システム部品点数が少なく高度な保護機能が内蔵されているため、世界の厳しいエネルギー効率要件を満たす、コスト効率の高いソリューションを実現できます。

特長
  • 絶縁型 7.5W、5V 出力
  • 20mW 未満のスタンバイ消費電力
  • 1 次側安定化機能を採用し、フォトカプラが不要
  • ユニバーサル オフライン入力電圧範囲
  • 出力過電圧保護
  • 入力低電圧保護回
  • サーマル シャットダウン
  • 故障保護後の制御された起動と再起動
AC/DC コンバータ
UCC28910 定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ UCC28911 定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28911EVM-718 — UCC28911 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28911EVM-718 UCC28911 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28911EVM-718 2015/03/06
証明書 UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。