UCC28910
- Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation Without Optical-Coupler
- ±5% Output Voltage Regulation Accuracy
- ±5% Output Current Regulation With AC Line and Primary Inductance Tolerance Compensation
- 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables <30-mW Standby Power
- 115-kHz Maximum Switching Frequency Design for High-Power Density
- Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- Thermal Shut Down
- Low Line and Output Over-Voltage Protection
The UCC28910 and UCC28911 are high-voltage flyback switchers that provide output voltageand current regulation without the use of an optical coupler. Both devices incorporate a 700-Vpower FET and a controller that process operating information from the flyback auxiliary windingand power FET to provide a precise output voltage and current control. The integrated high-voltage current source for startup that is switched off during device operation, and the controller current consumption is dynamically adjusted with load. Both enablethe very low stand-by power consumption.
Control algorithms in the UCC28910 and UCC28911, combining switching frequency and peakprimary current modulation, allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards.Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching is used to reduce switching losses.Built-in protection features help to keep secondary and primary component stress levels in check across the operating range. The frequency jitter helps to reduce EMI filter
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28910FBEVM-526 — UCC28910FBEVM-526 評価基板
Universal input 5V, 6W isolated flyback power supply with primary side control
UCC28911EVM-718 — UCC28911 評価基板
UCC28911EVM-718 評価基板は、フォトカプラや 2 次側帰還部品を使用せずに、絶縁型出力電圧と絶縁型電流の安定化を実現するオフライン フライバック電源です。入力は、85VAC ~ 265VAC、47Hz ~ 64Hz の電圧範囲を許容します。この評価基板は UCC28911 CV/CC PWM HV スイッチャを使用しています。このデバイスは、700V のパワー MOSFET とコントローラを内蔵しており、フライバック補助巻線とパワー MOSFET からの動作情報を処理して、高精度の出力電圧と電流制御を実現します。UCC28911 (...)
多くの TI リファレンス デザインには、UCC28910 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。