UCC34141EVM-116
UCC34141 評価基板
UCC34141EVM-116
概要
この評価基板 (EVM) では、1.5W バイアス モジュール UCC34141-Q1 のドロップイン、ピン互換、2W バリアントとして UCC35341-Q1 を使用できます。UCC34141EVM-116 評価基板は 5.5VIN ~ 20VIN で動作し、VDD = 18V、VEE = –5V のデュアル出力用に構成されています。
特長
- UCC34141-Q1 とのピン互換
- 高い電力密度
- >5kVRMS 絶縁
- オープン ドレイン/パワー グッド (PG) 信号
- 内蔵の保護機能:低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電圧誤動作防止 (OVLO)、短絡、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマル シャットダウン。
- ロジック イネーブル、オン / オフ制御用の ENA ピン
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC34141EVM-116 — UCC34141 評価基板
UCC34141EVM-116 — UCC34141 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC34141EVM-116 車載用および産業用バイアス電源アプリケ ーションの評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/02 | |
| 証明書 | UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/09/27 |