WL1837MODCOM8I
WiLink™ 8 デュアル バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価基板
WL1837MODCOM8I
概要
TI WiLink™ 8 モジュール ファミリ WL1837MODCOM8I は、TI WiLink™ 8 コンボ モジュール ファミリ向けである 2 種類の評価基板の 1 つです。2.4GHz 帯のみで性能を必要とする設計に関しては、WL1835MODCOM8 をご覧ください。
WL1837MODCOM8I は、TI の Sitara™ プロセッサを含めた多くのプロセッサとの互換性があり、ホーム オートメーション、ビル オートメーション、スマート エネルギー、ゲートウェイ、ワイヤレス オーディオ、エンタープライズ、ウェアラブル端末、その他多くの産業用アプリケーションや IoT (モノのインターネット) アプリケーションに、Wi-Fi® と Bluetooth® の両方を簡単に追加できます。TI の WiLink 8 モジュールは認証済みであり、消費電力最適化済みの設計で、高いスループットと到達範囲の延長のほか、Wi-Fi と Bluetooth の共存を実現します。Sitara AM335x マイクロプロセッサの場合、Linux や Android のような高度なオペレーティング システム(HLOS)用のドライバを無料で利用できます(Linux と Android バージョンの制約が適用されます)。
特長
- WLAN、Bluetooth、Bluetooth Low Energy を 1 枚のモジュール ボードに搭載
- 100 ピンのボード カード
- 寸法 76.0mm (長さ) x 31.0mm (幅)
- WLAN の 2.4GHz と 5GHz の SISO (20MHz と 40MHz の各チャネル)、および 2.4GHz の MIMO (20MHz のチャネル)
- Bluetooth および BLE デュアル モードのサポート
- TI Sitara および他のアプリケーション プロセッサとのシームレスな統合
- TI AM335x 汎用評価基板のデザイン
- WLAN の UART および SDIO 経由の Bluetooth および BLE 用共有 HCI トランスポート
- Wi-Fi/Bluetooth シングル アンテナによる共存
- 内蔵チップ アンテナ
- 外部 2.4GHz 帯アンテナ用のオプションの U.FL RF コネクタ
- 4.8V ~ 2.9V 対応の外部スイッチ モード電源を使用して、バッテリに直接接続
- 1.8V ドメインの VIO
Wi-Fi 製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
購入と開発の開始
WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
WL18XX-REPORTS — レポート:WL18XX 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
WL18XX-REPORTS — レポート:WL18XX 規制認証レポート
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
資料
WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates
WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates
Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports
Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports
Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports
リリース情報
最新情報
- Updated CE Reports for all WiLink Modules
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/11/07 | ||
| 証明書 | WL1837MODCOM8I EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) | 2021/03/03 | ||||
| アプリケーション・ノート | WL18xx 5GHZ Antenna Diversity | 2015/06/29 |