WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI

WINSE R454B 冷媒センサモジュール

概要

ZRT512C-R454B - 4-A 冷媒センサモジュールは、非分散型赤外線 (NDIR) 原理を使用して良好な選択性と非酸素依存性で冷媒の存在を検出する、TI MCU およびアナログデバイスと統合されたスマート赤外線型センサモジュールです。成熟した赤外線ガス検出技術、精密な加工、高度な回路設計を組み合わせた小型高性能センサモジュールです。性能が優れて、使いやすいです。

特長
  • 動作電圧:5 ~ 25V DC、リップル < 50mV。
  • 平均電流:< 30 mA (@12V)。
  • ピーク電流:< 60 mA (@12V)。
  • インターフェイス モード:XHD-4。
  • 通信モード:RS485。
  • 応答時間 ①:<10s。
  • 作業温度と湿度:-40 ~ 80℃、0 ~ 100% RH。
  • サイズ:54 * 34.9 * 3mm。
  • 重量:45g (ケーブル長 600nm)。
  • 寿命:> 15 年。
  • 認証:UL 60335-2-40:2022 & IEC 60335-2-40:2022.
DC/DC コンバータ
LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、80µA 静止電流、同期整流パワーコンバータ

 

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD1500 最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

 

シャント電圧リファレンス
LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS745 パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用マイコン
MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2387 超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

ZRT512C-R454B-A — R454B センサ モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

ZRT512C-R454B-A R454B センサ モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。