WMBUS

ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

概要

ワイヤレス M-Bus 規格 (EN13757-4:2014-2) は、水道メーター、ガス メーター、暖房メーター、電気メーター、データ収集デバイス間の RF 通信リンクを規定しています。この製品は、欧州でスマート メーターや高度計量インフラ (AMI) アプリケーション向けに広く採用されています。ワイヤレス M-Bus は当初、868MHz 帯域での動作を目的にしていました。その帯域は、RF 範囲とアンテナ サイズの好ましいトレードオフをもたらし、建物内のホーム エリア ネットワーク範囲に適したリンク バジェットを提供します。欧州で使用されている他の 2 つの ISM 帯域である 169MHz と 433MHz が後に wM-Bus 仕様に追加され、リンク バジェットが大幅に増加する狭帯域ソリューションが導入されました。その結果、人口密度の高い都市でのメトロポリタン エリア ネットワークなどの長距離ソリューションが可能になっています。

設計者を支援するために TI が提供するもの:

ハードウェア プラットフォーム:

ソフトウェア ソリューション:

  • wM-Bus スタック – 開発サイクルの短縮およびメーター製品の開発を希望するお客様のために、TI は OMSv4.1.2 準拠で実績ある wM-Bus スタックを提供しています。これは、包括的な SW ソリューションであり、SimpleLink Sub-1GHz ワイヤレス マイコンとデュアル バンド ワイヤレス マイコンをサポートしています。CC1310 および CC1350 と組み合わせて使用する場合、このスタックは「無償」で提供され、ロイヤリティ フリーです。

注:MSP430 + CC112x および CC120x 高性能トランシーバの 2 チップ ソリューションなど、他の複数の TI ハードウェア プラットフォームもサポートされています (特に 868MHz と 169MHz 帯域)。

2 チップ ソリューションの詳細 >

MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG (イタリアのガス メーター要件) 準拠スタック ソリューションの詳細については、TI 販売代理店にお問い合わせください。

wM-Bus スタックのサポートは、Stackforce GmbH から受けることができます。サービスには、スタックのカスタマイズや、テキサス インスツルメンツのリファレンス デザイン以外のハードウェア プラットフォームへの移植が含まれます。

Stackforce には、こちらからお問い合わせください

特長
  • 868MHz での単方向 S1、T1、C1 モードのメーター構成
  • 868MHzでの双方向 S2、T2、C2 モードのメーター構成
  • 868MHz での双方向 S2、T2、C2 モードのデータ コレクタ構成
  • 115.2kbps UART インターフェイス、シリアル コマンド インタープリタ搭載 (外部ホスト MCU へ)
  • wM-Bus スタックを独自アプリケーションに統合するための API インターフェイス
  • OMSv4.1.2 との互換性 (現場ですでに使用されているデバイスとの後方互換性を確保するために OMSv4.0.2 スタック バージョンも利用可能)。
  • スリープ時の超低消費電力 (メーター デバイスでは UART インターフェイスが非アクティブ)

  • メーター デバイス向け、OMSv4.1.2 準拠の S1、S2 または T1_C1 と T2_C2 の組み合わせの各 wM-Bus モード対応 TI wM-Bus スタックのバイナリ メーター イメージ
  • データ コレクタ向け、OMSv4.1.2 準拠の S2 または T2 と C2 (C2_T2 の組み合わせ) の各 wM-Bus モード対応 TI wM-Bus スタックのバイナリ メーター イメージ
  • 各モードと、メーターまたはデータ コレクタに対応する、「Serial」またはネットワーク プロセッサ向け CCS プロジェクト構成
  • S モード、T モード、C モードのそれぞれと、メーターまたはデータ コレクタに対応する、「Embedded」または「API」機能向け CCS プロジェクト構成
  • Serial と API 両方のインターフェイスに関する、HTML 形式の包括的な資料

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WMBUS-CC13X0 CC13X0 用ワイヤレス M バス・プロトコル・ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

WMBUS-CC13X0 CC13X0 用ワイヤレス M バス・プロトコル・ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WMBUS-CC13X2 CC13x2 用ワイヤレス M バス・プロトコル・ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

WMBUS-CC13X2 CC13x2 用ワイヤレス M バス・プロトコル・ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles PDF | HTML 2021/07/02
アプリケーション概要 Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 2018/10/19
アプリケーション・ノート CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) 2018/10/03
アプリケーション・ノート CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) 2018/10/03
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014/11/05
その他の技術資料 European Smart Meters Demand wM-Bus at 169 MHz 2013/10/02
アプリケーション・ノート AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 2013/02/20
アプリケーション・ノート DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2012/10/02
アプリケーション・ノート DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012/08/20
アプリケーション・ノート AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430 (Rev. A) 2008/11/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00838 868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン TIDC-DSSS868WMBUS-DC wM-Bus T/C モード / DSSS コード化データ パケット @ 868.95MHz 向けバッテリ駆動データ コレクタのリファレンス デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDC-WMBUS-169MHZ ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用 TIDC-WMBUS-868MHZ ETSI Cat2 レシーバ対応、wM-Bus 868 MHz RF サブシステム、スマート ユーティリティ メーターおよびヒート コスト アロケータ用