TIDC-DSSS868WMBUS-DC

wM-Bus T/C モード / DSSS コード化データ パケット @ 868.95MHz 向けバッテリ駆動データ コレクタのリファレンス デザイン

TIDC-DSSS868WMBUS-DC

設計ファイル

概要

TIDC-DSSS868WMBUS-DC は、868.95MHz の送信頻度が高いモード (T) とコンパクト (C) モードでワイヤレス M-Bus (wM-Bus) パケットを受け取るよう最適化されたファームウェアとともに、データ コレクタを実現します。到達範囲の改善のために、カスタマイズされたダイレクト シーケンス スペクトラム拡散 (DSSS) コード化パケット受信もサポートされています。このリファレンス デザインは、169MHz および 433MHz 帯で wM-Bus と DSSS 対応のデータ コレクタとモバイル リーダーに応用できます。

特長
  • バッテリ駆動データ コレクタ (またはモバイル リーダー)、wM-Bus T/C モードまたは DSSS コード化データ パケット
  • 10Vin 超低静止電流 (Iq) DC/DC は、複数のバッテリ タイプ、構成、ケミストリーをサポートします。
  • 堅牢なワイヤレス設計向けに wM-Bus T モードで市場トップクラスのブロック能力、選択能力、RX 感度、868.95MHz で 100kcps、+-12% のデータ レート変動
  • 受信動作にオープンソース コード サンプルを使用した EN13757-4 T/C モード準拠デバイス
  • ハードウェアでサポートされる 11 ビット (および 16 ビット) DSSS データ コーディング
  • この超低消費電力のバッテリ駆動データ コレクタ システムはテスト済みであり、オープン ソースからライセンスされたファームウェアが含まれます。SRF7 Studio GUI 構成ファイルおよびユーザー ガイド、TI の Sub-1GHz トランシーバ、MSP430 マイコン、および超低静止電流 (Iq) 降圧コンバータも含まれています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU255A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFP0.ZIP (40 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFO9.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFP2.ZIP (344 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAK9.ZIP (104 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFP1.PDF (237 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFO8.PDF (46 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5438A256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1125狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAL0 — TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-DSSS868WMBUS-DC wM-Bus T/C モード / DSSS コード化データ パケット @ 868.95MHz 向けバッテリ駆動データ コレクタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAL0 TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2017/05/30
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-DSSS868WMBUS-DC wM-Bus T/C モード / DSSS コード化データ パケット @ 868.95MHz 向けバッテリ駆動データ コレクタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal0 or www.ti.com/lit/xx/tidcal0a/tidcal0a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAL0. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド wM-Bus T/Cモードおよび拡散スペクトラム・コード化された長距離 モードでのデータ・コレクタ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/08/07

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WMBUS ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。