TIDA-00838
868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン
TIDA-00838
概要
TIDA-00838 リファレンス デザインは、「2 センサ測定法」を使用して、EN834 規格に準拠したヒート コスト アロケータ システムを実装します。このソリューションは、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。2 つのアナログ温度センサはマッチング ペアの形で提供されているため、製造時のキャリブレーションが不要になり、OEM システム コストを低減できます。ワイヤレス マイコンにより、868MHz での S モード、T モード、C モード (メーター デバイス) 用の wM-Bus をサポートし、2 つの温度センサを制御します。
特長
- 広い温度条件での高精度温度センサ:+20℃ ~ +85℃ の範囲で 0.5℃ より良好な精度
- CC1310 SimpleLink(TM) ワイヤレス マイコンにより、熱管理と RF 通信用のシングルチップ ソリューションが実現
- マッチング済みの 2 つの LMT70A にセンサ コントローラをシームレスに接続できるため、製造時のキャリブレーションが不要で、OEM システム コストを低減可能
- TI RTOS を使用して S、T、C の各モード (「メーター」デバイス) で 868 MHz でのwM-Bus 転送を実現するサンプル ソース コード
- HCA フォーム ファクタを採用したコスト最適化済み 2 層 PCB と 96 セグメントの 4 マルチプレクサ LCD
- PCB 上に LCD オン/オフ用の静電容量式タッチ ボタンを搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJR0.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430FR4133 — 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbn9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbn9/tidcbn9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBN9. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Heat Cost Allocator With wM-Bus at 868 MHz Design Guide | 2016/01/21 | |||
| アプリケーション・ノート | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018/10/23 | ||||
| ホワイト・ペーパー | RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) | 2017/05/11 | ||||
| 技術記事 | Sub-1 GHz + Bluetooth® low energy and low-power MCUs help make meter reading autom | PDF | HTML | 2016/09/23 |