XTR111-2EVM
XTR111 評価モジュール新バージョン
XTR111-2EVM
概要
The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has greater accuracy. The remaining resistors are standard 1%.The voltage regulator is set to 5 V.The EVM requires one external power-supply voltage with a range of 8 V to 40 V.
特長
- Easy handling of the small DFN package.
- Easy access to all device pins.
- Easily-configurable digital inputs (OD and EF) to disable the output, modify the output circuit forvoltage output, or apply a 4-mA signal shift.
- LED indicator for the error flag
- Output protection and filtering circuitry
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ
購入と開発の開始
評価ボード
XTR111-2EVM — XTR111 評価モジュール新バージョン
XTR111-2EVM — XTR111 評価モジュール新バージョン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2013/04/17 | |||
| 証明書 | XTR111-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |