バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DLPDLC-GUI

DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 3.2.0.7
リリース日: 2024/07/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPC6540 DLP471TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板

リリース情報

Features


  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page let user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page let user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings (applicable to light control EVMs only)
  • DynamicBlack page lets users modify the DynamicBlack algorithm settings to improve the contrast (applicable to DLP471TPEVM only)
  • External pattern page lets user define and check the pattern configuration inputted via the video parallel port (applicable to light control EVMs only)
  • Internal pattern page lets user add/delete, configure and control patterns and pattern sets stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Space-coded pattern page lets user define the pattern configuration of an image stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Firmware page lets users back up or update the firmware on the device