DLPC3478

アクティブ

DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLP3010LC, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3478 Display resolution (max) 720p (1280x720) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLP3010LC, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3478 Display resolution (max) 720p (1280x720) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² 13 x 13
  • DLP3010LC (0.3 720p) DMD 向けディスプレイおよび照明コントローラ
  • 照明制御機能:
    • マシン ビジョンおよびデジタル露光用に最適化されたパターン ディスプレイ
    • 柔軟な内部(1D)および外部(2D)パターンのストリーミング モード
      • 露光時間をプログラミング可能
      • 最大 2500Hz (1 ビット) および 360Hz (8 ビット) の高速パターン レート
    • 2D 静的パターンをプログラム可能
    • 内部パターンのストリーミング モードにより、システム設計を簡素化
      • ビデオ インターフェイス不要
      • 1000 を超えるパターンをフラッシュ メモリに格納
    • カメラ / センサ同期用の柔軟なトリガ信号
      • 1 つの構成可能な入力トリガ
      • 2 つの構成可能な出力トリガ
  • ディスプレイの特長
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応
    • 最高 120Hz の入力フレーム レート
    • 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
      • パラレルまたは BT656 インターフェイス プロトコル
      • 最高155MHzのピクセル クロック
    • 画像処理 - IntelliBright™ アルゴリズム、画像のサイズ変更、1D Keystone、プログラム可能な逆ガンマ補正
  • システム機能:
    • I2C を通じたデバイス構成の制御
    • スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • DLP3010LC (0.3 720p) DMD 向けディスプレイおよび照明コントローラ
  • 照明制御機能:
    • マシン ビジョンおよびデジタル露光用に最適化されたパターン ディスプレイ
    • 柔軟な内部(1D)および外部(2D)パターンのストリーミング モード
      • 露光時間をプログラミング可能
      • 最大 2500Hz (1 ビット) および 360Hz (8 ビット) の高速パターン レート
    • 2D 静的パターンをプログラム可能
    • 内部パターンのストリーミング モードにより、システム設計を簡素化
      • ビデオ インターフェイス不要
      • 1000 を超えるパターンをフラッシュ メモリに格納
    • カメラ / センサ同期用の柔軟なトリガ信号
      • 1 つの構成可能な入力トリガ
      • 2 つの構成可能な出力トリガ
  • ディスプレイの特長
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応
    • 最高 120Hz の入力フレーム レート
    • 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
      • パラレルまたは BT656 インターフェイス プロトコル
      • 最高155MHzのピクセル クロック
    • 画像処理 - IntelliBright™ アルゴリズム、画像のサイズ変更、1D Keystone、プログラム可能な逆ガンマ補正
  • システム機能:
    • I2C を通じたデバイス構成の制御
    • スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 電源オフ時の自動 DMD パーキング

DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラは、ビデオ表示および照明制御アプリケーション用の DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートします。DLPC3478 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、ビデオの表示、光パターンの高速、高精度、かつ効率的な操作を実現します。

TI DLP Pico ディスプレイ テクノロジー使用して開始ページにアクセスし、プログラマー向けガイドを参照して、使い始める方法を確認してください。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラは、ビデオ表示および照明制御アプリケーション用の DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートします。DLPC3478 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、ビデオの表示、光パターンの高速、高精度、かつ効率的な操作を実現します。

TI DLP Pico ディスプレイ テクノロジー使用して開始ページにアクセスし、プログラマー向けガイドを参照して、使い始める方法を確認してください。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカーデザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLPC1438 アクティブ DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ Controller for DLP 3D printing applications, paired with DLP300S and DLP301S

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 9日
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション概要 TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements PDF | HTML 2023年 11月 28日
ユーザー・ガイド DLPC3470 and DLPC3478 Software Programmer's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 18日
ユーザー・ガイド DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) 2019年 9月 24日
ユーザー・ガイド DLPC34xx Controller API User's Guide 2019年 7月 30日
ホワイト・ペーパー High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
技術記事 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP3010EVM-LC — DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板

DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板 (EVM) は、3D スキャン、3D プリント、医療用画像処理、自動光学検査 (AOI)、顔認証など、多様な産業用アプリケーション向けの使いやすい評価プラットフォームです。設定変更可能な 2 つの入力トリガと設定変更可能な 1 つの出力トリガをサポートしているため、カメラ、センサなどのペリフェラル デバイスとの同期を便利に行えできます。この評価基板は、DLP3010 (0.3 インチ、720p) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、1 個の DLPC3478 ディスプレイおよび光コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ ディスプレイと照明制御 API (DLPC-API) は、DLPC34xx チップセットを制御するための API (アプリケーション・プログラミング・インターフェイス) です。DLPC34xx チップセットは、DLPC34xx コントローラ、関連する DMD、および関連する PMIC で構成されています。API は、HTML 資料ファイルに記載された DMD とコントローラのみを明示的にサポートしますが、API はすべての DLPC34xx コントローラと何らかのレベルの互換性を持ちます。
ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DLPDLC-GUI DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLPC347x IBIS Model

DLPM017.ZIP (792 KB) - IBIS Model
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-080003 — DLP® Pico™ テクノロジーを使用したデスクトップ 3D プリンタ向けの小型フォーム ファクタ ライト エンジンのリファレンス デザイン

この 3D プリント リファレンス デザインは、DLP® Pico テクノロジーを使用してデスクトップ 3D プリント アプリケーションの開発を迅速化できます。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に1つの層で3 次元の物体を作成します。レイヤーベースのプリントにより、この技術は、代替テクノロジーと比較すると根本的に速度がはるかに速くなります。このリファレンス デザインは、DLP Pico 0.3 インチ TRP HD 720p DMD (DLP3010) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZEZ) 201 Ultra Librarian