DLPC3470
- DLP2010LC および DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 用ディスプレイおよび照明コントローラ
- 照明制御機能:
- マシン ビジョンおよびデジタル露光用に最適化されたパターン ディスプレイ
- 柔軟な内部(1D)および外部(2D)パターンのストリーミング モード
- 露光時間をプログラミング可能
- 最大 2500Hz (1 ビット) および 360Hz (8 ビット) の高速パターン レート
- 2D 静的パターンをプログラム可能
- 内部パターンのストリーミング モードにより、システム設計が簡素化
- ビデオ インターフェイス不要
- 1000 を超えるパターンをフラッシュ メモリに格納
- カメラ / センサ同期用の柔軟なトリガ信号
- 1 つの構成可能な入力トリガ
- 2 つの構成可能な出力トリガ
- ディスプレイの特長
- 最大 720p の入力画像サイズに対応、WVGA に変換
- 最高 240Hz の入力フレーム レート
- 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
- パラレルまたは BT656 インターフェイス プロトコル
- 最大 155MHz のピクセル クロック
- 画像処理 - IntelliBright™ アルゴリズム、画像のサイズ変更、1D Keystone、プログラム可能な逆ガンマ補正
- システム機能:
- I2C を通じたデバイス構成の制御
- スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
DLPC3470 ディスプレイおよび照明コントローラは、ビデオ表示および照明制御アプリケーション用の DLP2010LC または DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートします。DLPC3470 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、ビデオの表示、光パターンの高速、高精度、かつ効率的な操作を実現します。
「TI DLP Pico™ ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページにアクセスし、プログラマ ガイドを確認して、使い始める方法を学びましょう。
このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLPC3470 ディスプレイおよび照明コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 30日 | ||
| アプリケーション概要 | 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 | |
| アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |||
| ユーザー・ガイド | DLPC3470 and DLPC3478 Software Programmer's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 | |||
| ユーザー・ガイド | DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) | 2019年 9月 24日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DLPC34xx Controller API User's Guide | 2019年 7月 30日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) | 2018年 9月 25日 | ||||
| 技術記事 | Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl | PDF | HTML | 2018年 7月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BENANO-3P-C2100 — The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.
DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
DLPDLC-GUI — DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-080001 — 携帯3Dスキャナ用、小さな外形の構造化光パターン ジェネレータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。