バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-WIFI-SDK

SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 10.10.00.18
リリース日: 2026/03/31
製品
Wi-Fi 製品
CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.

This is version 10.10.00.18 of the Wi-Fi SDK.

最新情報

  • New device support CC35X1ET
  • SDK New example applications: CC35XX OTA Example CC35XX Power measurement CC35XX BLE DTM CC35XX BLE controller
  • Raw Wi-Fi CSI data available to application
  • FWU Support for accept/reject API
  • External coexistence 3-wire PTA Master
  • WiFi AP Certifications
  • Bug Fixes