SIMPLELINK-WIFI-SDK
CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi® ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-WIFI-SDK
概要
SimpleLink™ Wi-Fi® SDK は、CC35xxE ファミリのワイヤレス マイコン上で IoT アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア ツールキットを提供します。この強力な SDK では、Bluetooth 5.4、Wi-Fi 6 をサポートする Bluetooth®LE プロトコル スタック、LwIP ベースの内蔵ネットワーク スタック、FreeRTOS カーネルと TI ドライバなどの重要なコンポーネントが簡単に使用できる 1 つのソフトウェア パッケージにまとめられており、サンプル アプリケーションと包括的な資料も付属しています。この SDK を TI の SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPad と組み合わせることで、IoT アプリケーション向けの包括的な開発ソリューションを実現できます。
特長
CC35xxE SDK には、アプリケーションの開発を容易にする幅広いサンプルが含まれており、各サンプルには独自の資料とプロジェクト ファイルが用意されています。
例を示します。
- ネットワーク端子:ユーザーが Wi-Fi 全般を理解し、デバイスの Wi-Fi 機能を実証できるようにします
- BLE Wi-Fi プロビジョニング:BLE 機能を使用して、ユーザーが選択した Wi-Fi AP にデバイスをプロビジョニングする方法を示します
- MQTT クライアント:MQTT プロトコルを使用して、CC35xxE と MQTT ブローカーの間の通信を確立する方法を示します
- AT コマンド:標準的なコマンド セットを使用して、マイコンが Wi-Fi と対話し、Wi-Fi を制御する方法を示します
- Wi-Fi 経由の Matter:さまざまなエンドデバイスに対して CC35xxE が Matter コントローラとして機能し、異なるメーカーのデバイス間でシームレスな通信を実現する方法を示します
ダウンロード
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-WIFI-SDK — CC35xxE デバイス向け SimpleLink Wi-Fi SDK
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-WIFI-SDK — CC35xxE デバイス向け SimpleLink Wi-Fi SDK
SimpleLink Wi-Fi SDK Linux Installer
SimpleLink Wi-Fi SDK Windows Installer
SimpleLink Wi-Fi SDK MacOS Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
The SimpleLink Wi-Fi Software Development Kit delivers components that enable engineers to develop applications for the Texas Instruments CC35xxE Wi-Fi and BLE combo MCU devices
This is version 9.22.00.XX GA of the Wi-Fi SDK
最新情報
- Rollback protection during OTA
- mbedTLS package support for TLS1.3
- Crypto drivers support for multiple context usage: AES-CBC driver, AES-CCM driver, Elliptic-Curve (EC) drivers
- Support option for "No OTA" flash map across flash sizes
- New Sysconfig default flash setting - 8MB with OTA enabled
- INI file can be modified and programmed via Sysconfig
- Winbond W25Q12PWxxxM 128Mbit SDR flash support