TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

带有集成电源的信号隔离器

带有集成直流/直流转换器的信号隔离器,可实现低辐射紧凑型设计

parametric-filter查看所有产品
我们具有集成电源的数字和模拟产品系列在单个封装中将可靠的高电压隔离技术与低辐射高效直流/直流转换器相结合。我们的集成型隔离式电源产品旨在实现高性能、紧凑且可靠的隔离式解决方案,可在集成式放大器、数据转换器和接口器件产品系列中提供增强隔离等级、多通道和封装选项。

按类别浏览

按类型选择

带有集成电源的数字信号隔离器

我们的多通道数字隔离器具有集成电源以及 5kVRMS 隔离额定值和高达 0.65W 的输出功率,经优化实现低辐射和紧凑型设计。

带有集成电源的隔离式 RS-485

我们的集成型隔离式 RS-485 在一个封装中将 5kVRMS 隔离式收发器和低辐射直流/直流转换器相结合,可提供完整的隔离式收发器解决方案。

带有集成电源的隔离式 CAN

我们的集成型隔离式 CAN 在一个封装中将 5kVRMS 隔离式收发器和低辐射直流/直流转换器相结合,可提供完整的隔离式收发器解决方案。

带有集成电源的隔离式 ADC 和放大器

带有集成电源的隔离式 ADC 和放大器可作为增强型隔离式调制器,用于电流感应和电压感应应用(包括内部隔离式直流/直流转换器)。

带有集成电源的特色信号隔离器

ISO7742TA-Q1
带有集成电源的信号隔离器

具有集成式 160kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 0.98

ISO7742TB-Q1
带有集成电源的信号隔离器

具有集成式 420kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 0.98

ISO7741TA-Q1
带有集成电源的信号隔离器

具有集成式 160kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 0.98

ISO7741TB-Q1
带有集成电源的信号隔离器

具有集成式 420kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 0.98

技术资源

应用简报
应用简报
ISOW7741 如何符合 CISPR 32 辐射发射限制
比较 ISOW7741 与同类竞争产品在 CISPR 32 B 类辐射发射测试中的发射性能,并查看我们出色的纹波性能数据。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
具有集成电源的隔离式 CAN 收发器的优势
采用简化方法设计 CAN 通信系统中的信号和电源隔离,从而优化您的隔离式系统。
document-pdfAcrobat PDF
用户指南
用户指南
使用具有集成式电源的隔离式 RS-485 收发器优化您的设计
查看在 RS-485 通信中使用完全集成的信号和电源隔离的主要原因,包括更好的可靠性和更小的设计尺寸。
document-pdfAcrobat PDF