ISO7742TA-Q1
- 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 100Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
- 额定值为 5000VRMS
- 浪涌能力高达 12.8kV
- 适用于数字隔离器的 ±150kV/µs 的典型 CMTI
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出高电平(ISO774xT)与低电平(ISO774xFT)选项
- 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
- 低传播延迟:5V 时典型值为 10.7ns
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 用于变压器的推挽式驱动器
- 高输出驱动:5V 电源时最大电流为 0.7A
- 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.4Ω
- 扩频时钟
- 采用 5V 电源时,变压器驱动器的电流限制典型值为 1.75A。
- 安全相关认证(待审核):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISO774xT-Q1 是一款集成了变压器驱动器,隔离等级为 5000VRMS,并且符合 UL 1577 标准的 1 级高性能四通道数字隔离器。符合 VDE、CSA、TUV 以及 CQC 标准的增强型绝缘等级。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字 I/O 的同时,ISO774xT-Q1 器件还能够在提供高电磁抗扰度与低辐射的同时,具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
ISO774xT-Q1 包含低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。变压器驱动器通过一个 2.25V 至 5.5V 的直流电源,驱动薄型中间抽头变压器。通过输出开关电压的压摆率控制和展频时钟 (SSC) 实现了极低噪声和 EMI。ISO774xT-Q1 由一个振荡器与一个栅极驱动器电路组成,该栅极驱动器电路能够提供驱动接地参考 N 沟道电源开关的互补输出信号。该器件包含两个 0.7A 的功率 MOSFET 开关,以便确保在重负载条件下正常启动。内部保护特性包括 1.75A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。ISO774xT-Q1 具有软启动特性,能够防止大负载电容器在上电期间出现高浪涌电流。ISO774xTAQ1 具有适用于需要最大限度降低辐射的应用的 160kHz 内部振荡器;ISO774xTBQ1 具有适用于需要更高效率与更小变压器尺寸的应用的 420kHz 内部振荡器。
ISO774xT-Q1 采用 16 引脚 DW 封装。该器件的运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带集成式变压器驱动器的 ISO774xT-Q1 高速强化型四通道数字 隔离器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 2月 3日 |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ISO7741TADWEVM — ISO7741T 采用 DW 封装的评估模块
ISO7741TA 评估模块用于评估具有集成变压器驱动器 ISO7741TA 且采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的四通道高性能 5000VRMS 增强型数字隔离器。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点