有刷直流 (BDC) 电机驱动器

创建具有强大保护功能的更小、更高效的电机驱动系统

parametric-filter查看所有产品
利用我们具有精确电流检测和高级诊断功能且高度集成的有刷直流 (BDC) 电机驱动器产品系列,设计更小、更高效的电机驱动系统。我们的智能 BDC 电机驱动器可扩展产品系列具有多种电压范围和各种架构,适用于各种工业和汽车应用。

按类别浏览 

按规格选择

特色 BDC 电机驱动器

DRV8001-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

用于前车门控制的汽车级 40V 多功能半桥和高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.941

DRV8002-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

用于后车门控制和车窗升降的汽车级 40V 多功能半桥和高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3.235

DRV8000-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

用于车门、车窗和电机控制的汽车级 40V 多功能半桥和高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3.382

DRV8163-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 半桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.685

DRV8263-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 全桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.954

我们的 BDC 电机驱动器的优势

checkmark

小解决方案尺寸

利用创新的小型封装和高集成度,降低系统复杂性并减小布板空间。

checkmark

提高功效 

借助低 RDS(on) 驱动器、超低功耗和超低睡眠电流,提高效率和电池寿命。

checkmark

精确的电流检测

精确控制和监测电流,实现精确的位置和扭矩控制。

checkmark

保护和诊断

利用集成保护功能,智能诊断并可靠保护电机系统。

了解特色应用

电动汽车充电基础设施
EV 充电器中的电机驱动器
混合动力汽车/电动汽车车载充电器和直流/直流转换器
车载充电系统中的电机驱动器
扫地机器人
扫地机器人中的电机驱动器
车身电子装置和照明
汽车车身应用中的电机驱动器
楼宇自动化
监控摄像头中的电机驱动器

EV 充电器中的电机驱动器

如今,随着道路上的电动汽车 (EV) 数量不断增加,EV 充电站已成为电网基础设施的重要组成部分。在众多不同类型的充电站中,您可以在继电器驱动器、冷却风扇、插头锁和剩余电流检测器中找到有刷直流驱动器、螺线管驱动器或低侧驱动器。 

特色资源

参考设计
  • TIDA-010237 – 交流和直流电流故障检测参考设计
  • TIDA-010239 – 交流级别 2 充电器平台参考设计
产品
  • DRV8220 – 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器
  • DRV110 – 具有集成电流调节功能的 20V、0.33A 单通道继电器低侧驱动器
  • DRV8803 – 具有 PWM 控制和过流保护功能的 60V、2.3A 4 通道低侧驱动器
技术资源

车载充电系统中的电机驱动器

随着电动汽车数量的增加,许多充电应用都需要相应的解决方案。我们的汽车电机驱动器提供了极具价值的集成,对车载充电(包括充电插座、车载无线充电和单相交流数字控制)产品产生了深远的影响。

优势:

  • 符合功能安全标准
  • 精密内部电流检测
  • 全面的保护套件可以维持设备的安全性和长寿命

特色资源

产品
  • DRV8243-Q1 – 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器
  • DRV8874-Q1 – 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的汽车类 40V、6A H 桥电机驱动器
  • DRV8872-Q1 – 具有故障报告和电流调节功能的汽车类 50V、3.6A、H 桥电机驱动器

扫地机器人中的电机驱动器

随着智能家居行业的发展和家庭自动化需求的不断增长,扫地机器人已成为全球家庭不可或缺的工具。我们的电机驱动器可以让这些自主设备顺利实现滚动和拖地功能。

优势:

  • 我们的纹波计数 IP 可用于检测相对电机位置,无需外部霍尔传感器和编码器
  • 借助集成电流检测功能,可降低制造成本并缩小印刷电路板布板空间
  • 通过失速检测功能可防止不必要的电机旋转,从而提高设备安全性并延长电机寿命

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-010073 – 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计
  • TIDA-01588 – 效率大于 90% 且适用于有刷直流伺服驱动器的 10.8V/15W、2.4cm2 功率级参考设计
  • TIDA-00786 – 超小型刷式直流电机电流调节 TI 参考设计
产品
  • DRV8876 – 具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器
  • DRV8251 – 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器
  • DRV8231 – 具有集成电流调节功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器

汽车车身应用中的电机驱动器

汽车设备日益复杂,因此需要创新型解决方案来满足用户需求。我们的汽车车身电机驱动器能够应对这一挑战。借助我们的先进技术和功能集,汽车制造商能够突破我们日常驾驶汽车中的可能性界限。

优势:

  • TI 功能安全型,适合汽车应用
  • 借助小封装尺寸和集成电流检测功能,可更大限度地减小布板空间并减轻重量
  • 借助高级保护和诊断功能,可提高系统可靠性并降低设计复杂性

特色资源

产品
  • DRV8243-Q1 – 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器
  • DRV8718-Q1 – 具有直列式电流检测放大器的汽车类 40V、8 通道半桥智能栅极驱动器
  • DRV8908-Q1 – 具有高级诊断功能的汽车类 40V、6A、8 通道半桥电机驱动器

监控摄像头中的电机驱动器

鉴于新技术使视频监控摄像头的实施更简单且更具成本效益,此类摄像头变得越来越常见。它们广泛用于各种应用,例如,互联网协议网络、模拟安防摄像头、热成像、可视门铃和婴儿或宠物监视器。这些应用中有三个主要的电机应用:红外滤波器、镜头电机(变焦和对焦)和摄像头电机(平移和倾斜)。

特色资源

参考设计
产品
  • DRV8845 – 采用智能调优技术的 35V、1.5A 四路 H 桥电机驱动器
  • DRV8210P – 具有 PWM 控制和低功耗睡眠模式的 12V、1A H 桥电机驱动器
  • DRV8411A – 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器

技术资源

视频系列
视频系列
构建您的电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了有刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关有刷直流电机驱动器特性和优势的更多信息。
应用手册
应用手册
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
了解如何针对不同的使用场景,估算集成式 H 桥或半桥驱动器中的功率 FET 以及整个驱动器本身的功率耗散。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
了解 DRV8889-Q1 失速检测算法的优势,并提供示例来说明 DRV8889-Q1 如何在各种终端应用中可靠地检测失速。
document-pdfAcrobat PDF