产品详情

Number of full bridges 1/2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 8 Control mode PWM Control interface SPI Features Current sense Amplifier, Current sense output, Open-Load Detection Topology External FET, Integrated FET, Multichannel Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1/2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 8 Control mode PWM Control interface SPI Features Current sense Amplifier, Current sense output, Open-Load Detection Topology External FET, Integrated FET, Multichannel Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 用于辅助 ISO26262 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL D 级
    • 硬件完整性高达 ASIL B 级
  • 5V 至 35V(最大绝对值为 40V)工作电压范围
  • H 桥或双通道半桥栅极驱动器
    • 智能栅极驱动架构
    • 三倍电荷泵可实现 100% PWM
    • 宽共模电流分流放大器
  • 1 个集成半桥,IOUT 最大为 8A(RDSON = HS +LS FET = 155mΩ)
  • 1 个集成半桥,IOUT 最大为 7A(RDSON = HS +LS FET = 185mΩ)
  • 2 个集成半桥,IOUT 最大为 4A(RDSON = HS +LS FET = 440mΩ)
  • 2 个集成半桥,IOUT 最大为 1.3A 负载(RDSON = HS +LS FET = 1540mΩ)
  • 1 个可配置的集成高侧驱动器,可用作灯或 LED 驱动器,IOUT 最大为 1.5/0.5A (RDSON = 0.4/1.2Ω)
  • 5 个可配置的集成高侧驱动器,适用于 0.5/0.25A 负载 (RDSON = 1.2Ω)
  • 1 个外部 MOSFET 栅极驱动器,用于电致变色玻璃充电
  • 1 个集成低侧 FET,用于电致变色玻璃放电
  • 用于高侧驱动器的内部 10 位 PWM 发生器
  • 所有高侧驱动器均支持低电流或高电流阈值恒定电流模式,以驱动各种 LED 模块
  • 1 个用于加热器的外部 MOSFET 栅极驱动器
    • 离线开路负载检测
    • 通过对低 RDSON MOSFET 进行 VDS 监控来实现短路检测
  • 集成驱动器输出具有电流调节功能 (ITRIP)
  • 可多路复用的检测输出 (IPROPI)
    • 具有比例电流输出 (IPROPI) 的内部电流检测
    • 具有多个热仪表组的高级芯片温度监控
    • 电机电源电压监控器
  • 具有可配置故障行为的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 和过热保护
  • 器件比较表
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 用于辅助 ISO26262 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL D 级
    • 硬件完整性高达 ASIL B 级
  • 5V 至 35V(最大绝对值为 40V)工作电压范围
  • H 桥或双通道半桥栅极驱动器
    • 智能栅极驱动架构
    • 三倍电荷泵可实现 100% PWM
    • 宽共模电流分流放大器
  • 1 个集成半桥,IOUT 最大为 8A(RDSON = HS +LS FET = 155mΩ)
  • 1 个集成半桥,IOUT 最大为 7A(RDSON = HS +LS FET = 185mΩ)
  • 2 个集成半桥,IOUT 最大为 4A(RDSON = HS +LS FET = 440mΩ)
  • 2 个集成半桥,IOUT 最大为 1.3A 负载(RDSON = HS +LS FET = 1540mΩ)
  • 1 个可配置的集成高侧驱动器,可用作灯或 LED 驱动器,IOUT 最大为 1.5/0.5A (RDSON = 0.4/1.2Ω)
  • 5 个可配置的集成高侧驱动器,适用于 0.5/0.25A 负载 (RDSON = 1.2Ω)
  • 1 个外部 MOSFET 栅极驱动器,用于电致变色玻璃充电
  • 1 个集成低侧 FET,用于电致变色玻璃放电
  • 用于高侧驱动器的内部 10 位 PWM 发生器
  • 所有高侧驱动器均支持低电流或高电流阈值恒定电流模式,以驱动各种 LED 模块
  • 1 个用于加热器的外部 MOSFET 栅极驱动器
    • 离线开路负载检测
    • 通过对低 RDSON MOSFET 进行 VDS 监控来实现短路检测
  • 集成驱动器输出具有电流调节功能 (ITRIP)
  • 可多路复用的检测输出 (IPROPI)
    • 具有比例电流输出 (IPROPI) 的内部电流检测
    • 具有多个热仪表组的高级芯片温度监控
    • 电机电源电压监控器
  • 具有可配置故障行为的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 和过热保护
  • 器件比较表

DRV8000-Q1 器件集成了多个特定于车门控制的功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和容性负载,驱动灯或 LED,驱动加热元件或电致变色元件等特殊负载的 MOSFET。这些驱动器具有多项用于离线和有源诊断的保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件具有两个半桥栅极驱动器、6 个集成半桥(2 个高侧交替模式)、6 个集成高侧驱动器、一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器、一个用于电致变色充电的外部高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。半桥、高侧、加热器和栅极驱动器具有 PWM 输入控制配置、检测、诊断和器件系统保护功能。每个高侧驱动器都有一个专用的内部可编程 PWM 发生器。所有集成驱动器均可提供比例电流传感引脚输出,同时为栅极驱动器配备了强大而灵活的电流分流放大器。

DRV8000-Q1 器件集成了多个特定于车门控制的功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和容性负载,驱动灯或 LED,驱动加热元件或电致变色元件等特殊负载的 MOSFET。这些驱动器具有多项用于离线和有源诊断的保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件具有两个半桥栅极驱动器、6 个集成半桥(2 个高侧交替模式)、6 个集成高侧驱动器、一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器、一个用于电致变色充电的外部高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。半桥、高侧、加热器和栅极驱动器具有 PWM 输入控制配置、检测、诊断和器件系统保护功能。每个高侧驱动器都有一个专用的内部可编程 PWM 发生器。所有集成驱动器均可提供比例电流传感引脚输出,同时为栅极驱动器配备了强大而灵活的电流分流放大器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于车门控制的 DRV8000-Q1 汽车类高度集成多功能驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 汽车车门电子器件架构 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块

DRV8000-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8000-Q1 器件。该 EVM 已编程并配置为开箱即用,可立即开始驱动负载。此 EVM 展示了一个集成驱动器,包括一个半桥栅极驱动器、六个集成半桥、六个集成高侧驱动器、一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器、一个用于电致变色充电的外部高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。该器件具有多项保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件还具有可多路复用的检测输出 (IPROPI) 并集成了电流调节 (ITRIP)。该 EVM 附带 GUI 应用程序,用于轻松控制电机驱动器。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

DRV800X-Q1-JUNCTION-TEMP-CALC — DRV800X-Q1 Junction Temperature Calculator

DRV800X-Q1 Junction Temperature Calculator
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频