DRV8002-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 以功能安全合规型为目标
- 专为功能安全应用开发
- 用于辅助 ISO26262 系统设计的文档
- 系统完整性高达 ASIL D 级
- 硬件完整性高达 ASIL B 级
- 5V 至 35V(最大绝对值为 40V)工作电压范围
- H 桥或双通道半桥栅极驱动器
- 智能栅极驱动架构
- 三倍电荷泵可实现 100% PWM
- 宽共模电流分流放大器
- 1 个集成半桥,IOUT 最大为 8A(RDSON = HS +LS FET = 155mΩ)
- 1 个集成半桥,IOUT 最大为 7A(RDSON = HS +LS FET = 185mΩ)
- 2 个集成半桥,IOUT 最大为 4A(RDSON = HS +LS FET = 440mΩ)
- 2 个集成半桥,IOUT 最大为 1.3A 负载(RDSON = HS +LS FET = 1540mΩ)
- 1 个可配置的集成高侧驱动器,可用作灯或 LED 驱动器,IOUT 最大为 1.5/0.5A (RDSON = 0.4/1.2Ω)
- 5 个可配置的集成高侧驱动器,适用于 0.5/0.25A 负载 (RDSON = 1.2Ω)
- 用于高侧驱动器的内部 10 位 PWM 发生器
- 所有高侧驱动器均支持低电流或高电流阈值恒定电流模式,以驱动各种 LED 模块
- 集成驱动器输出具有电流调节功能 (ITRIP)
- 可多路复用的检测输出 (IPROPI)
- 具有比例电流输出 (IPROPI) 的内部电流检测
- 具有多个热仪表组的高级芯片温度监控
- 电机电源电压监控器
- 具有可配置故障行为的保护和诊断性能
- 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
- 和过热保护
- 器件比较表
DRV8002-Q1 器件集成了多个特定于车门控制的功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和容性负载,驱动灯或 LED。这些驱动器具有多项用于离线和有源诊断的保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件具有两个半桥栅极驱动器、6 个集成半桥(2 个高侧交替模式)和 6 个集成高侧驱动器。半桥和高侧驱动器具有 PWM 输入控制配置、检测、诊断和器件系统保护功能。每个高侧驱动器都有一个专用的内部可编程 PWM 发生器。所有集成驱动器均可提供比例电流传感引脚输出,同时为栅极驱动器配备了强大而灵活的电流分流放大器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于车门控制的 DRV8002-Q1 汽车类高度集成多功能驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 2日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。