栅极驱动器

在任何功率等级为任何应用高效可靠地驱动任何电源开关。

parametric-filter查看所有产品
从支持 IGBT、GaNFET 和 SiCFET 的全面隔离式半桥低侧栅极驱动器产品系列中进行选择,从而优化您的设计。借助我们的栅极驱动器解决方案、资源和专业技术,您可以更轻松地设计高效、可靠且功率密集的系统。

按类别浏览

相关类别
电机驱动器

我们的电机驱动解决方案能够简化设计,减少布板空间并降低系统成本。 

按应用查找栅极驱动器

UCC21711-Q1
隔离式栅极驱动器

适用于 IGBT/SiC 且具有过流保护的汽车级 5.7kVrms、+-10A 单通道隔离式栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3.044

UCC27884
半桥驱动器

230V 4A half-bridge driver with 8V UVLO and enable

价格约为 (USD) 1ku | 0.51

UCC57142-Q1
低侧驱动器

具有过流保护和 12V 欠压锁定 (UVLO) 功能的汽车级 3A 低侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

UCC21751-Q1
隔离式栅极驱动器

适用于 IGBT/SiC 且具有 DESAT 和内部钳位的汽车级 5.7kVrms、+-10A 单通道隔离式栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3.04

UCC27884-Q1
半桥驱动器

Automotive 230V 4A half-bridge driver with 8V UVLO, and enable

价格约为 (USD) 1ku | 0.602

UCC57148-Q1
低侧驱动器

具有过流保护和 8V 欠压锁定 (UVLO) 功能的汽车级 3A 低侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

宽带隙技术

高速 GaN 栅极驱动器可实现高功率密度并简化设计,适用于各种拓扑

我们的驱动器整合了快速时序规格、无引线封装和窄脉宽响应,可实现快速 FET 切换。增加了栅极电压调节、可编程死区时间和内部低功耗等特性,可确保高频开关提供尽可能高的效率。

白皮书
GaN and SiC technologies enable increased efficiency in power supplies
本文简要介绍了宽带隙材料与我们的高电压产品系列组合会给电源带来哪些优势。
PDF
白皮书
汽车激光雷达简介 (Rev. D)
本文介绍了汽车光检测和测距(激光雷达)以及自动驾驶系统的解决方案。
PDF | HTML
白皮书
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A)
了解为何栅极驱动器的选择对于实现 GaN 的全部功能至关重要。
PDF

可实现高能效、稳健和紧凑系统设计的碳化硅 (SiC) 栅极驱动器

借助我们的 SiC 和 IGBT 栅极驱动器所具备的强大驱动电流、高 CMTI 和短传播延迟,提高设计效率。我们的 SiC 栅极驱动器通过快速集成短路保护和高浪涌抗扰度帮助您在系统中实现稳健的隔离。借助我们快速、稳健且可靠的驱动器,在更高的 PWM 频率下开关 SiC,减小系统尺寸、重量并降低成本。

电子书
IGBT 和 SiC 栅极驱动器基础知识
了解 IGBT 和 SiC 栅极驱动器某些常见问题的解决方案。 
PDF
白皮书
碳化硅栅极驱动器:电力电子行业的颠覆性技术 (Rev. A)
SiC 必须借助适当的生态系统(即栅极驱动器)才能发挥全部潜力。了解该颠覆性技术及其对电力电子产品的影响。
PDF | HTML
应用简报
了解用于碳化硅 MOSFET 的短路保护方法 (Rev. C)
了解并比较用于 SiC MOSFET 的各种短路保护方法。
PDF | HTML

技术资源

更多文献资料
更多文献资料
MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理
该应用手册说明了一种为高速开关应用设计高性能栅极驱动电路的系统性方法。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
栅极驱动器常见问题解答 (FAQ)
此常见问题解答页面有条理地介绍了有关常见栅极驱动器问题和设计挑战的解决方案。
白皮书
白皮书
隔离式栅极驱动器的影响 (Rev. A)
此白皮书说明了隔离式栅极驱动器用于电源开关的优点和要求。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

参考设计
适用于输入电压低于 100V 的直流/直流转换器的功率级参考设计
此参考设计基于 UCC27282 120V 半桥 MOSFET 驱动器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET,可实现高频功率级设计。凭借高效开关和灵活的 VGS 工作范围,此设计可降低总体栅极驱动和传导损耗,以实现卓越效率。此功率级设计可广泛应用于众多空间受限型应用,例如电信砖型电源模块、光伏逆变器和直流电机驱动器。
参考设计
适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
参考设计
具有快速瞬态响应功能、效率为 94% 的 480W 薄型 (< 17mm) 交流/直流 SMPS 参考设计

TIDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其电路具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可更大限度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合迟滞控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 (...)

与栅极驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。