UCC57142-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度 1 级
- 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
- -250mV 过流保护 (OCP) 阈值
- 单引脚用于故障输出和使能
- 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
- 传播延迟典型值为 26ns
- 具有 180°C 时热关断功能的自保护驱动器
- 采用 2.9mm x 1.6mm SOT-23 封装
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
UCC5714x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5714x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。
UCC5714x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5714x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC5714x-Q1 适用于汽车应用且具有过流保护功能的高速、低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 |
| 应用手册 | 使用非隔离式栅极驱动器驱动 SiC MOSFET | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 产品概述 | UCC571xx:TI 的首批保护型低侧保护驱动器,配备 DESAT (UCC5710x)、OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC57142EVM — UCC57142 评估模块
UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
计算工具
UCC5714x Schematic Review Template
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。