主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC57148-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级
  • 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
  • -250mV 过流保护 (OCP) 阈值
  • 单引脚用于故障输出和使能
  • 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
  • 传播延迟典型值为 26ns
  • 具有 180°C 时热关断功能的自保护驱动器
  • 采用 2.9mm x 1.6mm SOT-23 封装
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级
  • 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
  • -250mV 过流保护 (OCP) 阈值
  • 单引脚用于故障输出和使能
  • 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
  • 传播延迟典型值为 26ns
  • 具有 180°C 时热关断功能的自保护驱动器
  • 采用 2.9mm x 1.6mm SOT-23 封装
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

UCC5714x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5714x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。

UCC5714x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5714x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。

UCC5714x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5714x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。

UCC5714x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5714x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

UCC5714X-CALC — UCC5714x Schematic Review Template

UCC5714x Schematic Review Template
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频