LED 显示驱动器

适用于各种像素间距屏幕的高性能驱动器

parametric-filter查看所有产品
我们提供一系列多通道和矩阵驱动器解决方案,适用于户外、室内,以及 mini 和 micro-LED 显示屏应用。这些高集成度驱动器可实现精细和窄间距屏幕,具有出色的性能和超低功耗。

按类别浏览

按驱动器类型选择
多通道

具有多种特性、适用于室外和室内 LED 显示屏的多达 48 通道 LED 驱动器。

矩阵

具有出色的视觉性能和超低功耗、适用于窄像素间距 (NPP) 及 Mini 和 Micro-LED 显示屏的高密度 LED 矩阵驱动器。

LP5892-Q1
LED 显示驱动器

具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的汽车级高电流 48x16 LED 矩阵驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 8.85

TLC6989
LED 显示驱动器

SPI 与 TLC698x 矩阵 mini/micro-LED 显示驱动器之间的桥接器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

LP5899
LED 显示驱动器

SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器

价格约为 (USD) 1ku | 0.467

技术资源

应用手册
应用手册
Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
了解使用 TLC59581 构建高密度、高刷新率的多路复用面板的步骤。该报告包含详细的配置和系统结构指南。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
在五分钟内掌握 LED 墙灯市场中的 TLC698x 器件
这篇文章包含 MSP430F5529 Launchpad 中的 TLC9683EVM 参考代码。
视频
视频
率先推出的 48 通道 LED 显示驱动器系列
此视频包含来自 TI 参考设计库的具有高多路复用参考设计的 64x64 全色 (R/G/B) LED 矩阵演示。

设计和开发资源

参考设计
具有高多路复用功能的 64x64 全色 (R/G/B) LED 矩阵

此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。
由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958 IC 即可提供总计 12,288 个单独的 LED 灯(= 64 x 64 x 3 色)。此 LED 面板仍保持非常高的视频输出质量。

评估板
TLC6983 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

TLC6983 评估模块用作工程演示和评估的参考。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

评估板
TLC6984 48 x 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

TLC6984 评估模块用作工程演示和评估的参考。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

与LED 显示驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。