主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC6989

正在供货

SPI 与 TLC698x 矩阵 mini/micro-LED 显示驱动器之间的桥接器

产品详情

Features CRC, Fault output, Oscillator, UVLO Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features CRC, Fault output, Oscillator, UVLO Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性

TLC6989 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 TLC698x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

TLC6989 整合了 TLC698x 菊花链和 TLC6989 内部的故障报告。向 TLC698x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 TLC6989 的 CRC 保护。此外,数据线由 TLC6989 提供卡滞故障保护。

TLC6989 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 TLC698x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

TLC6989 整合了 TLC698x 菊花链和 TLC6989 内部的故障报告。向 TLC698x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 TLC6989 的 CRC 保护。此外,数据线由 TLC6989 提供卡滞故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6989 适用于 TLC698x 器件系列的 SPI 兼容型连接 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 13日
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频