TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

负载开关

将开关改为集成的负载开关

parametric-filter查看所有产品
负载开关是开启和关闭电源轨的一种简单而经济高效的方式。我们品类丰富的产品系列包含多种电流、封装和时序选项。我们的参数搜索工具简单易用,能帮助您快速找到可降低设计中关断电流或 BOM 数量的解决方案。

按类别浏览

按特性选择
系统注意事项

选择提供系统所需功能或资质的开关。

更低功耗

对于电池供电型应用,查找关断电流低至 10nA 的负载开关。

广泛的封装选项

查找更适合您的制造环境的封装选项。

查找适合您的负载开关

TPS22996H-Q1
负载开关

具有可调上升时间的汽车级双通道 5.5V 4A 14mΩ 负载开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.148

TPS22991
负载开关

具有可选输出放电功能的 5V、3A、25mΩ 负载开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

技术资源

应用手册
应用手册
负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关?
了解负载开关、何时应使用负载开关以及如何在系统中实施负载开关等基本知识。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Making the Switch to an Integrated Load Switch
了解分立式开关解决方案的缺点和限制,以及如何使用集成负载开关来克服这些缺点和限制。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
负载开关与分立式 MOSFET
借助集成负载开关,您可以将解决方案尺寸减小 90%,大大简化设计过程。这些简短的视频介绍了可以通过集成解决方案克服哪些挑战。

了解特色应用

PC 和笔记本电脑
设计节省空间且高效散热的 PC 电源系统
楼宇自动化
为住宅和商业楼宇提供紧凑高效的自动化设计
高级驾驶辅助系统 (ADAS)
向您的 ADAS 模块中添加更多安全和舒适性功能
通信设备
创建热敏感且保护良好的通信设计
信息娱乐系统与仪表组
借助高功率密度负载开关解决方案,为模块设计实现高效的电源组织
个人电子产品
通过多功能高效电源为消费者提供灵活性

设计节省空间且高效散热的 PC 电源系统

PC 和笔记本电脑设计需要高效的电源和电池管理。由于具有低静态电流,我们的负载开关仅占用极小的功率预算,同时还能为下游系统提供必要的保护功能。

优势:

  • 具备浪涌电流控制以及短路和反向电流保护等保护功能。
  • 热关断功能可提供热敏感型解决方案。
  • 采用紧凑的小型封装,尺寸不到 5mm2

特色资源

参考设计
  • TIDA-050027 – 具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计
产品
  • TPS22997 – 具有电源正常指示功能的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关
  • TPS22976 – 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关
  • TPS22965 – 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

为住宅和商业楼宇提供紧凑高效的自动化设计

我们的负载开关在效率方面具有多项优势,与自动化系统的主要设计优先考虑因素相一致,同时还提供更小的尺寸和更低的静态电流以及扩展的保护功能。设计使用寿命更长、尺寸更小且更高效的楼宇自动化和安全系统。

优势:

  • 反向电流保护、短路保护和热关断。
  • 小巧外形和低静态电流。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01579 – 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
产品
  • TPS22995 – 具有可调上升时间的 5.5V、3.5A、20mΩ 导通电阻负载开关
  • TPS22919 – 具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关
  • TPS22916 – 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关

向您的 ADAS 模块中添加更多安全和舒适性功能

随着功能和功率需求的增加,紧凑的尺寸和出色的效率成为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中最重要的几个因素。我们的负载开关可保护系统免受瞬变的影响,从而延长系统使用寿命。

优势:

  • 提供反向电流阻断、快速输出放电、短路保护和浪涌电流控制等保护功能。
  • 采用高功率密度封装并具有低静态电流和关断电流,可降低功耗。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00530 – 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计
  • TIDA-00803 – 适用于前置摄像系统且采用单核电压应用处理器的汽车电源设计
产品
  • TPS22919-Q1 – 符合 AEC Q100 标准、具有受控上升时间的单通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关
  • TPS22950-Q1 – 具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关
  • TPS22966-Q1 – 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关

创建热敏感且保护良好的通信设计

随着 5G 技术的迅速普及,通信设备对低功耗和热优化的设计要求也随之提高。我们的负载开关具有低静态电流和热关断功能以及其他保护功能。

优势:

  • 具有浪涌电流控制、压摆率控制和欠压锁定等保护功能。
  • 提供电源正常信号来用于系统监控。
  • 外形尺寸小、静态电流低,可节省空间和降低功耗。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01584 – 采用负载开关的功率排序参考设计
产品
  • TPS22990 – 具有可调节上升时间、电源正常指示和可选输出放电功能的 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关
  • TPS22992 – 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关
  • TPS22997 – 具有电源正常指示功能的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关

借助高功率密度负载开关解决方案,为模块设计实现高效的电源组织

现代信息娱乐系统与仪表组设计需要高效的配电和紧凑的高功率密度模块。我们的负载开关可以满足您的设计要求,而无需牺牲任何保护性能。

优势:

  • 针对长期潮湿条件、短路和反向电流提供保护。
  • 具有低静态电流,可提高模块效率,并且外形小巧,可缩小设计尺寸。

特色资源

参考设计
  • PMP15014 – 汽车信息娱乐电源系统参考设计
  • TIDA-00801 – 脱离电池运行的汽车类信息娱乐系统处理器电源参考设计
产品
  • TPS22919-Q1 – 符合 AEC Q100 标准、具有受控上升时间的单通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关
  • TPS22995H-Q1 – 具有可调上升时间的汽车类 5.5V 3A 19mΩ 负载开关
  • TPS22950-Q1 – 具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关

通过多功能高效电源为消费者提供灵活性

在个人电子产品领域,紧凑性和功效是最大的设计重点。我们的负载开关具有低静态电流并提供小型封装选项,能够妥善地保护电源系统。

优势:

  • 可调上升时间和快速输出放电功能,可用于精确控制内部功率分配。
  • 具有低静态和关断电流,有助于延长每次充电的电池使用时间。
  • 采用小至 1mm2 的紧凑型封装,适用于空间受限的设计。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00556 – 面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计
  • TIDA-01451 – 适用于机顶盒的电源开关参考设计
产品
  • TPS22916 – 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关
  • TPS22918 – 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关
  • TPS22950 – 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关

设计和开发资源

评估板
TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种组装完备并经过测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 3.6V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件。
评估板
TPS22992 5.5V、6A 负载开关评估模块

TPS22992EVM 是一款包含 TPS22992 负载开关器件的双层 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

参考设计
采用负载开关的功率排序参考设计

TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,每个电压轨的时序都可以独立调整。无需大量的处理器干预或外部数字组件,即可控制每个电压轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用(此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器轨)。

与负载开关相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。