TPS22991
- 集成型单通道负载开关
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 3A 最大连续开关电流
- 25mΩ 典型导通电阻
- 低静态电流:
- VIN = 3.3V 时 IQ = 6µA(典型值)
- 低关断电流:
- VIN = 3.3V 时 ISD = 14nA(典型值)
- 受控压摆率:
- 版本 B、BN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 141µs
- 版本 C、CN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 662µs
- 通过 150Ω 电阻实现快速输出放电 (QOD)
- 热关断保护
- 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距 UQFN 封装
TPS22991 是一款具有受控压摆率的小型、低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个可在 1.0V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 3A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。
该器件具有小尺寸和低 RON,非常适合于空间受限的电池供电型应用。该开关还具有宽输入电压范围,可作为多个不同电压轨的多用途解决方案。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22991 通过集成一个 150Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。
TPS22991 采用节省空间的小型 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125℃。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22991 采用小型塑料封装的 5V、3A、25mΩ 负载开关器件 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 2月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22991EVM — TPS22991 评估模块
TPS22991EVM 是一款包含 TPS22991 负载开关器件的 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN-HR (RAA) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。