TPS22996H-Q1
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 导通电阻
- RON = 13mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
- 每通道最大 4A 持续开关电流
- 静态电流:
- 18µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
- 13µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
- 耐湿:
- 器件保持正常运行(开、关、保护),但在以下情况下时序规格受到影响:
- 100kΩ 短接至 GND
- 100kΩ 对电源短路
- 器件保持正常运行(开、关、保护),但在以下情况下时序规格受到影响:
- 控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
- 可配置上升时间
- 热关断
- 快速输出放电 (QOD)
TPS22996H-Q1 是一款开通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。当结温高于阈值时,该器件能够热关断,从而关闭开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。该器件还提供了一个集成 230Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时快速输出放电。
TPS22996H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着,无论哪个引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路,该器件都能正常运行。
TPS22996H-Q1 采用节省空间的小型 2.1mm × 1.2mm 8-DYC 封装。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 125℃。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22996H-Q1 5.5V、4A、13mΩ 导通电阻双通道汽车类负载开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22996EVM — TPS22996 具有可调上升时间的 5.5V、4A、18mΩ、双通道负载开关评估模块
TPS22996 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22996。TPS22996 具有可调上升时间的 5.5V、4A、14mΩ 2 通道负载开关。该 EVM 允许用户在 TPS22996 的全电压和电流额定值范围内进行配置。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。